TPS7B4255-Q1

正在供货

具有 5mV 跟踪容差的汽车级、70mA、40V 电压跟踪低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.07 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.031 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 127, 176 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.07 Output options Tracking Output Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 2 Noise (µVrms) 150 Iq (typ) (mA) 0.031 Features Reverse Current Protection, Reverse voltage protection, Short-to-battery protection Thermal resistance θJA (°C/W) 127, 176 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DYB) 5 7.911 mm² 2.93 x 2.7
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 结温:–40°C 至 +150°C,T J
  • 宽输入工作电压范围(3V 至 40V):
    • 最大绝对输入电压范围: -40V 至 +45V
  • 宽输出电压范围:2V 至 40V
  • 最大输出电流:70mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:5mV(最大值)
  • 低压降:70mA 时为 500mV(最大值)
  • 组合基准和使能功能
  • 轻负载时低静态电流:35µA
  • 宽 C OUT 和 ESR 范围:
    • 与 ESR(1mΩ 至 3Ω)陶瓷输出电容器(1µF 至 200µF)搭配使用时可保持稳定
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 接地输出短路和电源输出短路保护
  • 采用两种 5 引脚 SOT-23 封装:
    • 标准 SOT-23 (DBV) 封装
    • 热增强型 SOT-23 (DYB) 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 结温:–40°C 至 +150°C,T J
  • 宽输入工作电压范围(3V 至 40V):
    • 最大绝对输入电压范围: -40V 至 +45V
  • 宽输出电压范围:2V 至 40V
  • 最大输出电流:70mA
  • 非常严格的输出跟踪容差:5mV(最大值)
  • 低压降:70mA 时为 500mV(最大值)
  • 组合基准和使能功能
  • 轻负载时低静态电流:35µA
  • 宽 C OUT 和 ESR 范围:
    • 与 ESR(1mΩ 至 3Ω)陶瓷输出电容器(1µF 至 200µF)搭配使用时可保持稳定
  • 集成保护特性:
    • 反向电流保护
    • 反极性保护
    • 过热保护
    • 接地输出短路和电源输出短路保护
  • 采用两种 5 引脚 SOT-23 封装:
    • 标准 SOT-23 (DBV) 封装
    • 热增强型 SOT-23 (DYB) 封装

TPS7B4255-Q1 是一款低压差 (LDO) 电压跟踪稳压器,具有高跟踪精度以及出色的负载和线路瞬态响应。该器件采用两种 5 引脚 SOT-23 封装(DBV 和 DYB)。 TPS7B4255-Q1 旨在为动力总成系统等汽车应用中的非板载传感器供电。由于提供非板载电源的电缆发生故障的风险较高,因此器件配备了集成保护功能,可应对反向电流(电池短路)、反极性、输出接地短路(电流限制)和过热(热关断)等故障情况。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

负载高达 70mA、容差非常小的 OUT 引脚可对 ADJ/EN 引脚上施加的基准电压进行有效跟踪。因此, TPS7B4255-Q1 可为高精度非板载传感器提供电源电压,这有助于利用比例式传感器提高测量的可靠性和精度。

通过将 ADJ/EN 输入引脚置于低电平, TPS7B4255-Q1 可切换至待机模式,从而将 LDO 的静态电流降至 3.25µA 以下。

TPS7B4255-Q1 是一款低压差 (LDO) 电压跟踪稳压器,具有高跟踪精度以及出色的负载和线路瞬态响应。该器件采用两种 5 引脚 SOT-23 封装(DBV 和 DYB)。 TPS7B4255-Q1 旨在为动力总成系统等汽车应用中的非板载传感器供电。由于提供非板载电源的电缆发生故障的风险较高,因此器件配备了集成保护功能,可应对反向电流(电池短路)、反极性、输出接地短路(电流限制)和过热(热关断)等故障情况。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。

负载高达 70mA、容差非常小的 OUT 引脚可对 ADJ/EN 引脚上施加的基准电压进行有效跟踪。因此, TPS7B4255-Q1 可为高精度非板载传感器提供电源电压,这有助于利用比例式传感器提高测量的可靠性和精度。

通过将 ADJ/EN 输入引脚置于低电平, TPS7B4255-Q1 可切换至待机模式,从而将 LDO 的静态电流降至 3.25µA 以下。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7B4255-Q1 具有 5mV 跟踪容差的汽车类 70mA、40V 电压跟踪 LDO 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 29日
产品概述 用于向非板载传感器供电的强大跟踪 LDO PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 15日
技术文章 汽车踏板传感器应用简介和方案推荐 PDF | HTML 2025年 6月 10日
功能安全信息 TPS7B4255-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 2月 13日
应用简报 Automotive Off-Board Sensor Power Considerations 2018年 9月 20日
更多文献资料 Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 2017年 2月 27日
应用手册 Using Tracking LDOs as High-Side Switch (for Low-Current Applications) 2016年 10月 28日
应用手册 Various Applications for Voltage-Tracking LDO 2016年 8月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 70mA、40V 电压跟踪低压降 (LDO) 稳压器评估模块

TPS7B4255EVM-062 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS7B4255-Q1 线性稳压器在电路应用中使用时的运行情况和性能。

此特定 EVM 配置包含一个适用于汽车应用的 70mA、高电压、低压降 (LDO) 电压跟踪稳压器,以及一个针对超低寄生测量进行优化的板载负载瞬态电路。该稳压器能够以 3mV 的跟踪容差提供高达 70mA 的电流、并且具有高达 40V 的宽输入电压 (VIN) 范围和高达 45V 的瞬态电压。为了确保 TPS7B4255-Q1 的稳定性,请使用等效串联电阻 (ESR) 小于 3Ω 的 1µF(或更大)的输出电容器。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7B4255-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM991A.ZIP (18 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-050071 — 用于 ADAS 和信息娱乐系统应用的无电池处理器电源参考设计

汽车无电池处理器电源参考设计提供了一种多功能受保护电源树,用于为常见的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统处理器(如 TDA4x-Q1 和 AM6x-Q1)供电。所述的处理器可与传感器融合系统、摄像头模块和域控制器配合使用。详细指南可帮助设计人员创建受保护的电源系统。为双倍数据速率 (DDR) 存储器和辅助负载提供了额外的电源轨。该设计包含用于对电源轨电压和时序进行编程的板载 MSPM0 微控制器 (MCU)。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DYB) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频