主页 电源管理 电源保护开关与控制器 理想二极管 ORing 控制器

LM74900-Q1

正在供货

具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管

产品详情

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection Iq (typ) (mA) 0.63 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 18500 IGate sink (typ) (mA) 2670 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.002857 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Automotive Features Adjustable current limit, Analog current monitor, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection, Short circuit protection Iq (typ) (mA) 0.63 TI functional safety category Functional Safety-Capable IGate source (typ) (µA) 18500 IGate sink (typ) (mA) 2670 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.002857 Product type Ideal diode controller
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:3V 至 65V
  • LM74910H-Q1 具有的 74V 绝对最大额定值
  • 反向输入保护低至 –65V
  • 在共漏极配置下,可驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
  • 在 10.5mV 阳极至阴极正向压降调节下,理想二极管正常运行
  • 低反向检测阈值 (-10.5mV),具有快速关断响应 (0.5µs)
  • 20mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
  • 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
  • 可调过流和短路保护
  • LM74910H-Q1 的模拟电流监测器输出具有 2% 的精度
  • 可调节过压和欠压保护
  • LM74910H-Q1 中的睡眠模式 OCP 重试
  • 2.5µA 低关断电流(EN = 低电平)
  • 睡眠模式,电流为 6µA(EN = 高电平,SLEEP = 低电平)
  • 采用合适的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
  • 采用节省空间的 24 引脚 VQFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:3V 至 65V
  • LM74910H-Q1 具有的 74V 绝对最大额定值
  • 反向输入保护低至 –65V
  • 在共漏极配置下,可驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
  • 在 10.5mV 阳极至阴极正向压降调节下,理想二极管正常运行
  • 低反向检测阈值 (-10.5mV),具有快速关断响应 (0.5µs)
  • 20mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
  • 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
  • 可调过流和短路保护
  • LM74910H-Q1 的模拟电流监测器输出具有 2% 的精度
  • 可调节过压和欠压保护
  • LM74910H-Q1 中的睡眠模式 OCP 重试
  • 2.5µA 低关断电流(EN = 低电平)
  • 睡眠模式,电流为 6µA(EN = 高电平,SLEEP = 低电平)
  • 采用合适的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
  • 采用节省空间的 24 引脚 VQFN 封装

LM749x0-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开/关控制及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源电压可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持功能。在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下,该器件允许在发生过流和过压事件时使用 HGATE 控制将负载断开(开/关控制)。该器件具有集成电流检测放大器,可提供具有可调过流和短路阈值的精确电流监控。该器件具有可调节过压切断保护功能。该器件具有睡眠模式,可实现超低静态电流消耗 (6µA),同时在车辆处于停车状态时为始终开启的负载提供刷新电流。LM749x0-Q1 的最大额定电压为 65V。

LM749x0-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开/关控制及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源电压可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持功能。在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下,该器件允许在发生过流和过压事件时使用 HGATE 控制将负载断开(开/关控制)。该器件具有集成电流检测放大器,可提供具有可调过流和短路阈值的精确电流监控。该器件具有可调节过压切断保护功能。该器件具有睡眠模式,可实现超低静态电流消耗 (6µA),同时在车辆处于停车状态时为始终开启的负载提供刷新电流。LM749x0-Q1 的最大额定电压为 65V。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LM74910-Q1 正在供货 具有断路器、200kHz ACS 以及欠压和过压保护功能的汽车类理想二极管 Ideal diode controller with 200-kHz active rectification (ACS) and circuit breaker functionality

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM749x0-Q1 具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 14日
功能安全信息 LM749x0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 2月 29日
模拟设计期刊 使用理想二极管控制器的汽车应用冗余电源拓扑 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 15日
模拟设计期刊 適合使用理想二極體控制器的汽車應用備援電源拓撲 PDF | HTML 2024年 2月 15日
模拟设计期刊 이상적인 다이오드 컨트롤러를 사용하는 차량용 이중 공급 토폴로지 PDF | HTML 2024年 2月 15日
应用手册 使用 LM749x0-Q1 解决汽车电池反向保护拓扑问题 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 14日
应用简报 在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 6月 7日
证书 LM74900Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM74900Q1EVM — LM74900-Q1 理想二极管控制器评估模块

LM74900-Q1 评估模块可评估 LM74900-Q1 理想二极管控制器在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示了 LM74900-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,以仿真具有电源路径开/关控制功能以及过流和过压保护功能的理想二极管整流器。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM74900-Q1 PSpice Transient Model

SNOM779.ZIP (117 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM74910H PSPICE Model

SNOM817.ZIP (116 KB) - PSpice Model
计算工具

LM749X0-CALC Design calculator for LM74900-Q1 and LM74910-Q1 devices

The design calculator allows user to size the external peripheral components while designing with LM74900-Q1 and LM74910-Q1 Devices
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
理想二极管 ORing 控制器
LM74900-Q1 具有断路器、欠压和过压保护以及故障输出功能的汽车类理想二极管 LM74910-Q1 具有断路器、200kHz ACS 以及欠压和过压保护功能的汽车类理想二极管
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-020094 — 48V zone reference design

This reference design demonstrates trends in advanced automotive 48V low voltage rail architectures. The design includes the 48V backbone architecture and 48V to 12V power conversion. The reference design highlights 48V load drivers across key products. These products include high side switches (...)
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-050071 — 用于 ADAS 和信息娱乐系统应用的无电池处理器电源参考设计

汽车无电池处理器电源参考设计提供了一种多功能受保护电源树,用于为常见的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统处理器(如 TDA4x-Q1 和 AM6x-Q1)供电。所述的处理器可与传感器融合系统、摄像头模块和域控制器配合使用。详细指南可帮助设计人员创建受保护的电源系统。为双倍数据速率 (DDR) 存储器和辅助负载提供了额外的电源轨。该设计包含用于对电源轨电压和时序进行编程的板载 MSPM0 微控制器 (MCU)。
设计指南: PDF
参考设计

PMP41085 — 具有功能安全特性的 100W 汽车信息娱乐显示模块参考设计

该参考设计展示了具有冷启动、负载突降和 FuSa 功能的 100W 汽车信息娱乐显示模块电源参考设计。

LM74900-Q1 是该设计的第一级,、可为负输入电压、欠压、锁定输出和过流提供保护。LM5152-Q1 是第二级,用作预升压控制器,如果在启动时电池电压低,该控制器可升压至特定电压。此器件支持低至 4.2V 的电池电压。在第三级,本设计使用 LMQ644A2-Q1、TPS62813-Q1 和 TPS745-Q1 为局部调光背光、TCON 和串行器/解串器等子系统提供所需的电压。最后,本设计使用电压监视器和比较器来监控每个电压轨,并帮助 ISO 26262 系统设计实现目标 ASIL。

测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频