TIDA-060019

高速电流分流监测器参考设计

TIDA-060019

设计文件

概述

此参考设计是一款使用高速放大器的低侧、双向电流分流监控器。它适用于要求检测故障更快、单一分流电机控制、开关频率更高、增益更高和/或通用型 ADC 采样噪声更低的应用。此设计采用 OPA365-Q1、OPA2836-Q1 和 OPA607,具有 10V/V 增益,可监控 1mΩ 分流器。默认配置适用于 ≤45A 系统,可精确感应高达 ±50x Vcc(Vcc 范围为 2.2V 至 5.5V)的瞬态。在大部分 TI 电机微控制器的 3.3V、12 位内部 ADC 典型采集周期内,此默认配置可实现 <250ns 的稳定时间。此设计指南将介绍为实现快速、准确的电流感应以及系统安全和高效所需的注意事项。 

特性
  • 12 位 3.3V ADC (0.4mV) 在 1/2LSB 下的稳定时间 <250ns
  • 可轻松连线至现有电路板用于验证
  • 快速比较放大器和滤波器类型
  • 默认增益:10mV/A
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU765C.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM767.PDF (147 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM766A.PDF (226 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM769.ZIP (999 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFY7.ZIP (299 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM768.PDF (55 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM765.PDF (200 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2836双路、超低功耗、轨到轨输出、负轨输入、VFB 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA365-Q1汽车级 5V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2607双通道、低功耗、精密、50MHz 解补偿 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA607适用于成本敏感型系统的低功耗、精密、50MHz 解补偿 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2836-Q1汽车类双通道、超低功耗、轨到轨输出 VFB 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、轨到轨运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA607-Q1汽车类 50MHz、低功耗、6V/V 稳定增益、轨到轨输出 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2607-Q1汽车类双通道 50MHz 解补偿轨到轨输出 CMOS 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 高速低侧电流检测参考设计 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-10-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频