OPA2607-Q1

正在供货

汽车类双通道 50MHz 解补偿轨到轨输出 CMOS 运算放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 24 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.6 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) -105 3rd harmonic (dBc) -95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 24 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.8 Iq per channel (typ) (mA) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.6 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Iout (typ) (mA) 20 2nd harmonic (dBc) -105 3rd harmonic (dBc) -95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 增益带宽积 (GBW):50MHz
  • 静态电流:900µA(典型值)
  • 输入温漂1.5µV/°C(上限)
  • 失调电压:120µV(典型值)
  • 输入偏置电流:10pA(最大值)
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • 电源电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 增益带宽积 (GBW):50MHz
  • 静态电流:900µA(典型值)
  • 输入温漂1.5µV/°C(上限)
  • 失调电压:120µV(典型值)
  • 输入偏置电流:10pA(最大值)
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • 电源电压范围:2.2V 至 5.5V

OPA607-Q1 和 OPA2607-Q1 器件是一款解补偿通用 CMOS 运算放大器,最小稳定增益为 6V/V,具有 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的 GBW。 OPAx607-Q1 器件具有低电压温漂 (dVOS/dT) 和高带宽特性,因此非常适合低成本通用应用,如低侧电流感应和 TIA(跨阻放大器)。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607-Q1 放大器非常适合连接具有高输出阻抗的传感器(例如,压电式传感器)。

OPAx607-Q1 器件的轨至轨输出 (RRO) 相对于电源轨具有高达 8mV 的摆幅,从而更大限度提高动态范围。

OPAx607-Q1 经过优化,适合在低至 2.2V (±1.1V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低电源电压下工作,且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

OPA607-Q1 和 OPA2607-Q1 器件是一款解补偿通用 CMOS 运算放大器,最小稳定增益为 6V/V,具有 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的 GBW。 OPAx607-Q1 器件具有低电压温漂 (dVOS/dT) 和高带宽特性,因此非常适合低成本通用应用,如低侧电流感应和 TIA(跨阻放大器)。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607-Q1 放大器非常适合连接具有高输出阻抗的传感器(例如,压电式传感器)。

OPAx607-Q1 器件的轨至轨输出 (RRO) 相对于电源轨具有高达 8mV 的摆幅,从而更大限度提高动态范围。

OPAx607-Q1 经过优化,适合在低至 2.2V (±1.1V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低电源电压下工作,且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
OPA607-Q1 正在供货 汽车类 50MHz、低功耗、6V/V 稳定增益、轨到轨输出 CMOS 运算放大器 The OPA607-Q1 is the single-channel version of the OPA2607-Q1 amplifier.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx607-Q1 汽车类 50MHz 轨至轨输出 CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 12日
应用简报 使用 SiC 或 GaN 开关所需的低侧电流分流测量方法快速检测 过流故障 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
功能安全信息 OPAx607-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 5日
技术文章 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-MSOP-2A — 采用 MSOP-8 封装的双路运算放大器评估模块

The DEM-OPA-MSOP-2A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's dual, high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead MSOP (DGK) package.
 
For more information on these types of op amps, (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010203 — 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计是一款 4kW CCM 图腾柱 PFC,采用 F280049/F280025 控制卡和 LMG342x EVM 电路板。此设计展示了一个强大的 PFC 解决方案,它通过将控制器接地置于 MOSFET 桥臂的中间来避免隔离式电流感应。得益于非隔离特性,可以通过高速放大器 OPA607 来实现交流电流感应,从而帮助实现可靠的过电流保护。在此设计中,效率、热感图像、交流压降、雷电浪涌和 EMI CE 均进行了充分的验证。该参考设计具有完整的测试数据,显示了图腾柱 PFC 通过 C2000 和 GaN 具有更高的成熟度,并且是高效产品 PFC 级设计的良好研究平台。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-060019 — 高速电流分流监测器参考设计

此参考设计是一款使用高速放大器的低侧、双向电流分流监控器。它适用于要求检测故障更快、单一分流电机控制、开关频率更高、增益更高和/或通用型 ADC 采样噪声更低的应用。此设计采用 OPA365-Q1、OPA2836-Q1 和 OPA607,具有 10V/V 增益,可监控 1mΩ 分流器。默认配置适用于 ≤45A 系统,可精确感应高达 ±50x Vcc(Vcc 范围为 2.2V 至 5.5V)的瞬态。在大部分 TI 电机微控制器的 3.3V、12 位内部 ADC 典型采集周期内,此默认配置可实现 <250ns (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频