OPA607-Q1

正在供货

汽车类 50MHz、低功耗、6V/V 稳定增益、轨到轨输出 CMOS 运算放大器

产品详情

Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 24 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.1 Iq per channel (typ) (mA) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.6 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) -105 3rd harmonic (dBc) -95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
Architecture FET / CMOS Input, Voltage FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 GBW (typ) (MHz) 50 BW at Acl (MHz) 10 Acl, min spec gain (V/V) 6 Slew rate (typ) (V/µs) 24 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.8 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 5.1 Iq per channel (typ) (mA) 0.9 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.6 Rail-to-rail In to V-, Out Features Decompensated Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 10 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.3 Iout (typ) (mA) 60 2nd harmonic (dBc) -105 3rd harmonic (dBc) -95 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.02
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 增益带宽积 (GBW):50MHz
  • 静态电流:900µA(典型值)
  • 输入温漂1.5µV/°C(上限)
  • 失调电压:120µV(典型值)
  • 输入偏置电流:10pA(最大值)
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • 电源电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 增益带宽积 (GBW):50MHz
  • 静态电流:900µA(典型值)
  • 输入温漂1.5µV/°C(上限)
  • 失调电压:120µV(典型值)
  • 输入偏置电流:10pA(最大值)
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • 电源电压范围:2.2V 至 5.5V

OPA607-Q1 和 OPA2607-Q1 器件是一款解补偿通用 CMOS 运算放大器,最小稳定增益为 6V/V,具有 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的 GBW。 OPAx607-Q1 器件具有低电压温漂 (dVOS/dT) 和高带宽特性,因此非常适合低成本通用应用,如低侧电流感应和 TIA(跨阻放大器)。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607-Q1 放大器非常适合连接具有高输出阻抗的传感器(例如,压电式传感器)。

OPAx607-Q1 器件的轨至轨输出 (RRO) 相对于电源轨具有高达 8mV 的摆幅,从而更大限度提高动态范围。

OPAx607-Q1 经过优化,适合在低至 2.2V (±1.1V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低电源电压下工作,且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

OPA607-Q1 和 OPA2607-Q1 器件是一款解补偿通用 CMOS 运算放大器,最小稳定增益为 6V/V,具有 3.8nV/√Hz 的低噪声和 50MHz 的 GBW。 OPAx607-Q1 器件具有低电压温漂 (dVOS/dT) 和高带宽特性,因此非常适合低成本通用应用,如低侧电流感应和 TIA(跨阻放大器)。高阻抗 CMOS 输入使得 OPAx607-Q1 放大器非常适合连接具有高输出阻抗的传感器(例如,压电式传感器)。

OPAx607-Q1 器件的轨至轨输出 (RRO) 相对于电源轨具有高达 8mV 的摆幅,从而更大限度提高动态范围。

OPAx607-Q1 经过优化,适合在低至 2.2V (±1.1V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的低电源电压下工作,且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
OPA2607-Q1 正在供货 汽车类双通道 50MHz 解补偿轨到轨输出 CMOS 运算放大器 The OPA2607-Q1 is the dual-channel version of the OPA607-Q1 amplifier.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx607-Q1 汽车类 50MHz 轨至轨输出 CMOS 运算放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 12日
应用简报 使用 SiC 或 GaN 开关所需的低侧电流分流测量方法快速检测 过流故障 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
功能安全信息 OPAx607-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2024年 3月 5日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-OPA-SC-1A-EVM — 采用 SC70 封装的运算放大器评估模块

DEM-OPA-SC-1A-EVM 是一个帮助设计人员评估 TI 的高速、高带宽运算放大器操作和性能的演示装置。空白 PC 板与采用 SC70 (DCK) 封装(使用 5 引脚或 6 引脚)的产品兼容。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

OPA607 Circuit PSPICE Integration (Rev. A)

SBOMB65A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

OPA607 TINA-TI Reference Circuit (Rev. C)

SBOMB17C.TSC (1282 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDM-02012 — MathWorks® 高压 HEV/EV HVAC 电动压缩机电机控制参考设计

TIDM-02012 是一种高压 5kW 参考设计,专为由中等性能 C2000™ TMS320F28003x 实时 MCU 控制的混合动力汽车/电动汽车压缩机 (eCompressor) 应用而构建。它旨在评估 400V 和 800V 直流母线,迎合更高电池电压的市场趋势。  基于 controlCARD 的设计使用户能够评估多个 MCU 和栅极驱动器选项,并可进行扩展以支持 C2000™ 产品系列中的其他器件,包括未来规划的器件,从而满足不断增长的网络安全、功能安全和其他汽车市场需求。

基于 MathWorks (...)

设计指南: PDF
参考设计

TIDA-060019 — 高速电流分流监测器参考设计

此参考设计是一款使用高速放大器的低侧、双向电流分流监控器。它适用于要求检测故障更快、单一分流电机控制、开关频率更高、增益更高和/或通用型 ADC 采样噪声更低的应用。此设计采用 OPA365-Q1、OPA2836-Q1 和 OPA607,具有 10V/V 增益,可监控 1mΩ 分流器。默认配置适用于 ≤45A 系统,可精确感应高达 ±50x Vcc(Vcc 范围为 2.2V 至 5.5V)的瞬态。在大部分 TI 电机微控制器的 3.3V、12 位内部 ADC 典型采集周期内,此默认配置可实现 <250ns (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频