TIDA-060031

适用于 Hi-Fi 应用中高级音频的精密 DAC 参考设计

TIDA-060031

设计文件

概述

DAC11001 音频参考设计是采用 DAC11001A 和 DAC11001B 的独特而全面的音频设计。DAC11001 是一种 20 位低噪声超高性能精密 R-2R 数模转换器 (DAC)。Δ-Σ 型调制器是音频应用中最常用的 DAC。由于针对特定音频要求存在额外设计注意事项,基于精密 R-2R 的 DAC 通常不用于音频应用。本参考设计展示了高保真音频应用中用于动态信号生成的精密 R-2R DAC 的优势和局限性。

特性
  • 用于音频生成的 20 位精密 R-2R DAC
  • 2.1VRMS 线路电平输出,总谐波失真加噪声 (THD+N) 为 108dB
  • 低噪声输出缓冲器
  • 高带宽基准缓冲器
  • USB 和 TOSLINK® 光输入
  • I2S 至串行外设接口 (SPI) 转换
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDE9.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB65.PDF (826 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB66.PDF (151 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB68.ZIP (3581 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC905.ZIP (924 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB67.PDF (4148 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBX0.PDF (1278 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频运算放大器

OPA1622具有高性能、低 THD+N 和双极输入的 SoundPlus™ 音频运算放大器

数据表: PDF | HTML
音频运算放大器

OPA1656SoundPlus™ 超低噪声和失真、Burr-Brown™ 音频运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC11001A具有超低噪声、低干扰和出色 THD 的 20 位单调 DAC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC11001B具有超低噪声、低干扰和出色 THD 性能的 20 位单调高级 DAC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

驱动程序或库

TIDA-060031-DRIVER — TI Audio Driver

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-060031 适用于 Hi-Fi 应用中高级音频的精密 DAC 参考设计

TIDA-060031-DRIVER TI Audio Driver

close
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2025-11-14
硬件开发
参考设计
TIDA-060031 适用于 Hi-Fi 应用中高级音频的精密 DAC 参考设计

发布信息

Initial release

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 Hi-Fi 应用中高级音频的精密 DAC 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频