DAC11001A
- 20 位单调性:1-LSB DNL(最大值)
- 积分线性:4-LSB INL(最大值)
- 低噪声:7nV/√Hz
- 独立于代码的低干扰:
1nV-s - 出色的 THD:1kHz fOUT 时为 -105 dB
- 快速趋稳:1µs
- 灵活的输出范围:VREFPF 至 VREFNF
- 集成式精密反馈电阻器
- 50MHz、4 线 SPI 兼容接口
- 读回
- 菊花链
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:48 引脚 TQFP
20 位 DAC11001A、18 位 DAC91001 和 16 位 DAC81001 (DACx1001) 是高精度、低噪声、电压输出、单通道数模转换器 (DAC)。DACx1001 根据设计具有单调性,可以在所有范围内提供低于 4LSB(最大值)的出色线性度。
非缓冲电压输出可提供低噪声性能 (7nV/√Hz) 和快速稳定时间 (1µs),因此这款器件非常适合低噪声、快速控制环路和波形生成 应用中的数字输入 D 类音频放大器。DACx1001 兼具增强型抗尖峰脉冲电路以及独立于代码的超低干扰 (1nV-s),可实现干净的波形斜升和超低总谐波失真 (THD)。
DACx1001 器件包含上电复位电路,因此 DAC 能够使用寄存器中的已知值供电。使用外部基准,可以实现 VREFPF 到 VREFNF 的 DAC 输出,包括非对称输出范围。
DACx1001 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 4 线串行接口。DACx1001 的额定工业工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DACx1001 20 位、18 位和 16 位的低噪声、超低谐波失真、快速趋稳、高电压输出数模转换器 (DAC) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 5月 20日 |
| 电路设计 | 从 +5V 电源生成 ±15V 的适用于高压数据转换器的精密电源电 路 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 电路设计 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 应用手册 | Error Calculation for Unbuffered R2R DAC – Example Using DAC11001A (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 8月 24日 | |||
| 技术文章 | How DACs can help you increase the precision of laser marking systems | PDF | HTML | 2020年 2月 7日 | |||
| 应用简报 | Impact of code-to-code glitch in precision applications | 2019年 2月 20日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
| 应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-DAC11001EVM — DAC11001 20 位超低噪声、低故障单一 DAC BoosterPack™ 插件模块
DAC11001 评估模块 (EVM) BoosterPack™ 插件模块是一个易于使用的平台,用于评估 DAC11001 的功能和性能。DAC11001 是一款具有 20 位分辨率的单通道缓冲双极输出数模转换器 (DAC)。它提供高达 5V 的单极输出电压。
BP-DAC11001EVM 通过模拟评估模块 (EVM)(MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件)提供 SPI 编程接口。
BP-DAC11001EVM 套件中不包含 MSP-EXP432E401Y。它可以单独订购,也可以与 BP-DAC11001EVM 一起捆绑订购。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
支持的产品和硬件
产品
串联电压基准
精密 ADC
生物传感 AFE
集成型精密 ADC 和 DAC
高速 ADC (≥10 MSPS)
精密 DAC (≤10 MSPS)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-060031 — Precision DAC reference design for premium audio in hi-fi applications
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。