TIDA-070002
具有过流限制功能空间的 50W 反激式参考设计
TIDA-070002
概述
航天器总线电压范围为额定 28V 至 100V 以上不等,一般用于高功率商用通信卫星。本参考设计展示了航天级 50W 隔离型中间总线转换器的示例,并实现了过流保护 (OCP) 限制功能。本设计采用 INA901-SP 耐辐射型电流监控器、LM139AQML-SP 四路比较器和 UC1901-SP,以创建具有电流感应和过流标志的隔离型反馈反激式器件,即 UC1843A-SP 电流模式 PWM 控制器,用于切换反激式转换器的低侧 MOSFET,并向输出提供电压和电流,UC1901-SP 可感应输出电压并实现隔离式反馈闭环。INA901-SP 可感应提供给 LM139AQML-SP 的输入电流以产生过流标志。
特性
- 使用 UC1901-SP 实现隔离型磁反馈
- 使用 INA901-SP 进行电流检测
- 使用 LM139AQML-SP 进行过流比较
- 逐脉冲电流限制
- 双脉冲抑制
- 支持多个反馈路径
输出电压选项 | TIDA-070002.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 20 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 50 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback- CCM |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 20 至 40 VIN、50W 太空级隔离反激式直流/直流过流保护 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | 2019年 8月 22日 |