主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UC1843A-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、增强型 30V 输入、1A 500kHz PWM 控制器、100% 占空比

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Flyback, Forward Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 100
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67 CFP (HKU) 10 45.4896 mm² 7.02 x 6.48 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
  • 5962P8670409Vxx:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 能力高达
      30-krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 通过了 45krad/LDR (10mrad/s) 测试条件(符合 MIL-STD-883 测试方法 1019.9 的 3.13.3.b 小节定义的 1.5 倍过量测试)下的功能性测试且在规定的后辐射参数限值范围内
    • 展现出低剂量率灵敏度的同时在 30krad 总剂量水平下仍保持在 MIL-STD-883、TM1019 所允许的预辐射电气限制范围内
  • 经过优化适用于离线和 DC-DC 转换器
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带滞后的欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • 双脉冲抑制
  • 高电流推挽式输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO 误差放大器
  • 符合 QML V 类 (QMLV) 标准,SMD 5962-86704
  • 5962P8670409Vxx:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 能力高达
      30-krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 通过了 45krad/LDR (10mrad/s) 测试条件(符合 MIL-STD-883 测试方法 1019.9 的 3.13.3.b 小节定义的 1.5 倍过量测试)下的功能性测试且在规定的后辐射参数限值范围内
    • 展现出低剂量率灵敏度的同时在 30krad 总剂量水平下仍保持在 MIL-STD-883、TM1019 所允许的预辐射电气限制范围内
  • 经过优化适用于离线和 DC-DC 转换器
  • 低启动电流 (< 0.5mA)
  • 修整的振荡器放电电流
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带滞后的欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • 双脉冲抑制
  • 高电流推挽式输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 500kHz 工作频率
  • 低 RO 误差放大器

UC1843A-SP 控制 IC是与 UC184x 系列引脚兼容的抗辐射加固版。 该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 功能。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA。UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下至少具有 10mA 的灌电流能力(VCC 高于 5V)。

器件比较表显示了该系列各成员器件间的不同之处。要订购辐射改进型版本(如已提供),请参考相应的产品数据表。

UC1843A-SP 控制 IC是与 UC184x 系列引脚兼容的抗辐射加固版。 该器件提供了控制电流模式开关电源所必需的特性,并改进了多种 功能。额定启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA。UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下至少具有 10mA 的灌电流能力(VCC 高于 5V)。

器件比较表显示了该系列各成员器件间的不同之处。要订购辐射改进型版本(如已提供),请参考相应的产品数据表。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H5020-SEP 正在供货 用于驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 100% 占空比 PWM 控制器 More feature rich radiation-tolerant PWM controller family for LEO or shorter duration missions

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UC1843A-SP QML V 类 耐辐射电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 4月 3日
* 辐射与可靠性报告 UC1843A-SP NDD (Neutron Displacement Damage) Characterization 2021年 8月 5日
* SMD UC1843A-SP SMD 5962-86704 2016年 7月 8日
* 辐射与可靠性报告 UC1843A-SP Radiation Test Report 2015年 5月 11日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用简报 Controlling Input Power for Present and Next-Generation Power Controllers PDF | HTML 2020年 12月 14日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
技术文章 Power Tips: Calculate an R-C snubber in seven steps PDF | HTML 2016年 5月 5日
应用手册 DN-62 开关电源拓扑电压模式与 电流模式 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 U-100A UC3842/3/4/5 提供低成本电流模式控制 英语版 2010年 7月 28日
应用手册 UCC38C42 系列高速 BiCMOS 电流模式 PWM 控制器 2002年 2月 7日
应用手册 DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit 1999年 9月 5日
应用手册 DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences 1999年 9月 5日
应用手册 DN-29 UC3842A Family - Frequency Foldback Technique Provides Protection 1999年 9月 5日
应用手册 DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
应用手册 DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty 1999年 9月 5日
应用手册 DN-65 Considerations in Powering BiCMOS ICs 1999年 9月 5日
应用手册 DN-89 Comparing the UC3842, UCC3802, and UCC3809 Primary Side PWM Controllers 1999年 9月 5日
应用手册 Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999年 9月 5日
应用手册 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

UC1843A-SP TINA-TI Transient Reference Design

SLUM674.TSC (6331 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UC1843A-SP TINA-TI Transient Spice Model

SLUM675.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UC1843A-SP Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM660.ZIP (3 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CDIP (JG) 8 Ultra Librarian
CFP (HKU) 10 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频