TIDA-070005
航天级 24A 负载点参考设计
TIDA-070005
概述
这是一款 24A 直流/直流航空级电源硬件参考设计。
随着 FPGA 和 ASIC 技术的进步,核心电压要求越来越低,但电流需求却越来越大。最新的航空级 FPGA 和 ASICS 需要低电压和大电流来满足其核心功耗要求。这些大电流要求推动了对航空级直流/直流功率转换电路的需求。
特性
- 独立航空级时钟生成功能
- 可通过多种配置来评估 2 个、3 个或 4 个 TPS50601A-SP POL 的电流共享
- 内置电流感应监控功能
输出电压选项 | TIDA-070005.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 7 |
Vout (Nom) (V) | .95 |
Iout (Max) (A) | 24 |
Output Power (W) | 22.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 3 至 7 VIN、0.95 VOUT、24 A IOUT、太空级负载点参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 8月 22日 |