TIDC-BLE-METER-READING

用于电能监测的低功耗蓝牙参考设计

TIDC-BLE-METER-READING

设计文件

概述

TIDC-BLE-METER-READING 参考设计侧重于使用 SimpleLink™ CC2650 多标准无线 MCU 和相应的 SensorTag 模块,通过低功耗 Bluetooth® (BLE) 链路读取电能监测器件数据的应用。然后通过 TIDM-3OUTMSTSTRP 设计将该模块作为计量数据源连接到硬件(稍作修改)。该参考设计还包含一个用作远程读取器和控制终端的 Android 应用。

特性
  • 使用低功耗蓝牙链路读取能量监控器的参数
  • 轻松创建蓝牙智能配置文件
  • 通过 UART 连接到能量监控器件
  • 包含我们的 SimpleLink 超低功耗无线微控制器、MSP430 微控制器和低电压、低功耗 7 通道晶体管阵列
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA18.PDF (2585 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRG15.PDF (75 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG16.ZIP (590 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG13.PDF (47 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG14.ZIP (214 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG19.ZIP (846 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAN3.ZIP (145 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCAN0.ZIP (330 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG18.ZIP (217 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRG17.PDF (528 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRG11.PDF (62 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRG12.ZIP (454 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS77050mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2650具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 多协议 2.4GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
低侧开关

ULN2003LV8V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

代码示例或演示

TIDCAH5 — TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-BLE-METER-READING 用于电能监测的低功耗蓝牙参考设计

TIDCAH5 TIDC-BLE-METER-READING Code Examples

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-6-18
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDC-BLE-METER-READING 用于电能监测的低功耗蓝牙参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcah5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcah5/tidcah5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAH5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Bluetooth Low Energy for Energy Monitoring Design Guide 2015-6-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频