TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ

TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ

设计文件

概述

窄带是一种可实现远距离射频通信的业界标准方法,与宽带解决方案相比,其抗扰度更高。  使用此参考设计可针对您的物联网 (IoT) 应用测试 TI 所提供的最远距离解决方案。  此工具适用于 420MHz 至 470MHz 的频率范围。它使用了评估模块上的晶体被 TCXO 替换的 CC1120DK,并使用针对窄带远距离通信进行了优化的软件解决方案。

特性
  • 超窄带远距离通信,可更大限度地降低其他无线干扰的影响
  • 范围超过 100km,在密集的城区环境中也可达到 2km,灵敏度为 -125dBm(470MHz 时),输出功率为 +14dBm
  • 出色的共存特性可在现实环境中提供高度可靠的通信
  • CC1120 超窄带解决方案超额满足了生命攸关型通信系统的要求
  • 高频谱效率可确保多种解决方案同时运行
  • 该演示工具包括针对超窄带远距离通信优化的在线测试软件、远距离模式演示用户指南和一个包含有关实现和测试结果详细信息的 Wiki 页面
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRFE3.PDF (42 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRC221.ZIP (717 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRFE1.PDF (449 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Sub-1GHz 收发器

CC1120 — 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 收发器

CC1125 — 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

代码示例或演示

SWRC253 — CC112x Software Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
Sub-1GHz 收发器
CC1120 — 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1121 — 高性能低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1125 — 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1175 — 适用于窄带系统的超高性能无线发送器
硬件开发
参考设计
TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ — 采用 CC1120 的 Sub-1GHz 无线远距离参考设计(420MHz 至 470MHz)
开发套件
CC1125DK — CC1125 开发套件

SWRC253 — CC112x Software Examples

close
最新版本
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 2015-7-5
产品
Sub-1GHz 收发器
CC1120 — 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1121 — 高性能低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC1125 — 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1175 — 适用于窄带系统的超高性能无线发送器
硬件开发
参考设计
TIDC-CC1120-LRM-420-470MHZ — 采用 CC1120 的 Sub-1GHz 无线远距离参考设计(420MHz 至 470MHz)
开发套件
CC1125DK — CC1125 开发套件

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swrc253 or www.ti.com.cn/lit/xx/swrc253e/swrc253e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWRC253. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Long-Range Demo Hardware Getting Started Guide 2014-9-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频