TIDC-CC2540-BLE-USB

CC2540 低功耗蓝牙 USB 软件狗参考设计

TIDC-CC2540-BLE-USB

设计文件

概述

CC2540 USB 软件狗是有关如何使用支持 USB 的低功耗蓝牙 (BLE) 无线 MCU 的完整示例。此参考设计可用于在任何含 USB 主机的系统上启用蓝牙智能和物联网应用。

特性

  • 简单 BLE 转 USB 连接 — 将 BLE 添加到带 USB 的现有产品
  • 包含调试接头、LED 和按钮 — 可加快开发速度
  • 它还可用作数据包监听器,用于分析 BLE 协议以及软件和系统级调试(使用免费工具 SmartRF Packet Sniffer)
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU977.PDF (602 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRES2.PDF (19 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRES1.PDF (198 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRES4.ZIP (276 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAA3.ZIP (58 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRES3.PDF (203 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRES0.PDF (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2540带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS769具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

CC2540EMK-USB — CC2540 USB 评估模块套件

CC2540 USB 软件狗是有关如何使用支持 USB 的低功耗蓝牙 (BLE) 无线 MCU 的完整示例。此参考设计可用于在任何含 USB 主机的系统上启用蓝牙智能和物联网应用。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDC-CC2540-BLE-USB CC2540 低功耗蓝牙 USB 软件狗参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2540EMK-USB CC2540 USB 评估模块套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDC-CC2540-BLE-USB CC2540 低功耗蓝牙 USB 软件狗参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 CC2540 Bluetooth Low-Energy USB Dongle Design Guide 2015-5-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频