TIDC-SMARTPLUG-WIFI

具有远程断开和 Wi-Fi 连接功能的智能插头

TIDC-SMARTPLUG-WIFI

设计文件

概述

此设计实现了单插座电能计量,具有远程连接/断开功能和 Wi-Fi 连接功能。设计人员可快速创建联网负载控制器件以用于工业建筑和家庭自动化应用。

特性
  • 基于 IEEE-802.11 b/g/n 网络的 SimpleLink™ Wi-Fi 连接,来自任何智能手机、平板电脑或计算机,借助标准 Web 浏览器
  • 采用单相电能计量,可计算 RMS 电流、RMS 电压、有功和无功功率及电量、功率因数和频率
  • 固态继电器提供远程连接/断开功能
  • 紧凑型物理设计,采用最少的 BOM 组件
  • 低功耗组件以及高效电源使系统功耗降低
  • 此系统设计经过测试,并包括用于电能计量的固件、Wi-Fi 连接和继电器控制功能以及基于 Android 的演示应用和用户手册
  • 支持物联网 (IoT)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU531.PDF (3268 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB19.PDF (64 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRB18.PDF (94 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB20.ZIP (171 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC684.ZIP (131 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB21.PDF (248 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB17.PDF (46 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430I2040具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3200MODSimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 和物联网无线模块

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC791 — Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-SMARTPLUG-WIFI 具有远程断开和 Wi-Fi 连接功能的智能插头

TIDC791 Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-12-1
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDC-SMARTPLUG-WIFI 具有远程断开和 Wi-Fi 连接功能的智能插头

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc791 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc791/tidc791.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC791. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Smart Plug with Remote Disconnect and Wi-Fi Connectivity Design Guide 2014-9-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频