产品详情

CPU Arm® Cortex®-M4 Type Module, Wireless MCU Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, SRRC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 1 STA, 2 secure sockets, 802.11bgn, IPv4 Edge AI enabled No Security Cryptographic acceleration Cryptographic accelerators 3DES, AES, DES, MD5, PKA, RSA, SHA-1, SHA-2, TRNG Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 70
CPU Arm® Cortex®-M4 Type Module, Wireless MCU Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, SRRC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 1 STA, 2 secure sockets, 802.11bgn, IPv4 Edge AI enabled No Security Cryptographic acceleration Cryptographic accelerators 3DES, AES, DES, MD5, PKA, RSA, SHA-1, SHA-2, TRNG Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 70
QFM (MOB) 63 358.75 mm² 20.5 x 17.5
  • CC3200MOD 是 Wi-Fi 模块,包含 CC3200R1M2RGC 单芯片无线微控制器 (MCU)
  • 完全集成的模块包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
  • 模块化 FCC、IC、TELEC 和 CE 认证帮助客户省力、省时、省钱
  • Wi-Fi Alliance 成员可以申请 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块的证书转让
  • 1.27mm 间距 QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 应用 MCU 子系统:
    • Arm® Cortex®-M4 内核,运行频率 80MHz
    • 嵌入式存储器:
      • 集成式串行闪存
      • RAM(高达 256KB)
      • 采用 ROM 的外设驱动器
    • 实现高级硬件安全的硬件加密引擎,包括:
      • AES、DES 和 3DES
      • SHA 和 MD5
      • CRC 和校验和
    • 8 位并行摄像头
    • 1 个支持 I2S 格式的多通道音频串行端口 (McASP) 接口
    • 1 个 SD (MMC) 接口
    • 32 通道微直接存储器存取 (µDMA)
    • 2 个通用异步收发传输器 (UART)
    • 2 个串行外设接口 (SPI)
    • 1 个内部集成电路 (I2C)
    • 的通用计时器 (GPT)
    • 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
    • 1 个看门狗计时器模块
    • 4 通道、12 位模数转换器 (ADC)
    • 多达 25 个独立可编程的 GPIO 引脚
  • Wi-Fi 网络处理器子系统:
    • 802.11 b/g/n 无线电、基带和介质访问控制
    • TCP/IP 堆栈
      • 8 个同步 TCP、UDP 或 RAW 套接字
      • 2 个同步 TLS v1.2 或 SSL 3.0 套接字
    • 支持 ARP、ICMP、DHCP、DNS 和 mDNS
    • 包含内置可编程 HTML 页面的 HTTP 服务器,可实现跨网络器件配置
    • 强大的加密引擎,采用 256 位加密,可实现快速安全的 WLAN 连接
    • 基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式
    • WPA2 个人和企业安全性
    • SimpleLink™ 连接管理器(用于管理 Wi-Fi 安全状态)
    • TX 功率:
      • 1 DSSS 时为 17.0dBm
      • 11 CCK 时为 17.25dBm
      • 54 OFDM 时为 13.5dBm
    • RX 灵敏度:
      • 1 DSSS 时为 –94.7dBm
      • 11 CCK 时为 –87.0dBm
      • 54 OFDM 时为 –73.0dBm
    • 应用吞吐量:
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
  • 电源管理子系统:
    • 具有宽电源电压的集成式直流/直流转换器:
      • VBAT:2.3 至 3.6V
    • 3.6V 时:
      • 实时时钟 (RTC) 休眠: 7µA
      • 低功耗深度睡眠:<275µA
      • RX 流量:54 OFDM 时为 59mA
      • TX 流量:54 OFDM 时为 229mA
    • 封装和工作条件:
      • 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
      • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 其他集成组件:
    • 40.0MHz 晶体
    • 32.768kHz 晶体 (RTC)
    • 8 兆位 SPI 串行闪存
    • 射频滤波器和无源器件
  • QFM 封装:
    • 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 运行温度:
    • 环境温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统
  • CC3200MOD 是 Wi-Fi 模块,包含 CC3200R1M2RGC 单芯片无线微控制器 (MCU)
  • 完全集成的模块包括所有必需的时钟、SPI 闪存和无源器件
  • 模块化 FCC、IC、TELEC 和 CE 认证帮助客户省力、省时、省钱
  • Wi-Fi Alliance 成员可以申请 Wi-Fi CERTIFIED™ 模块的证书转让
  • 1.27mm 间距 QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 应用 MCU 子系统:
    • Arm® Cortex®-M4 内核,运行频率 80MHz
    • 嵌入式存储器:
      • 集成式串行闪存
      • RAM(高达 256KB)
      • 采用 ROM 的外设驱动器
    • 实现高级硬件安全的硬件加密引擎,包括:
      • AES、DES 和 3DES
      • SHA 和 MD5
      • CRC 和校验和
    • 8 位并行摄像头
    • 1 个支持 I2S 格式的多通道音频串行端口 (McASP) 接口
    • 1 个 SD (MMC) 接口
    • 32 通道微直接存储器存取 (µDMA)
    • 2 个通用异步收发传输器 (UART)
    • 2 个串行外设接口 (SPI)
    • 1 个内部集成电路 (I2C)
    • 的通用计时器 (GPT)
    • 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
    • 1 个看门狗计时器模块
    • 4 通道、12 位模数转换器 (ADC)
    • 多达 25 个独立可编程的 GPIO 引脚
  • Wi-Fi 网络处理器子系统:
    • 802.11 b/g/n 无线电、基带和介质访问控制
    • TCP/IP 堆栈
      • 8 个同步 TCP、UDP 或 RAW 套接字
      • 2 个同步 TLS v1.2 或 SSL 3.0 套接字
    • 支持 ARP、ICMP、DHCP、DNS 和 mDNS
    • 包含内置可编程 HTML 页面的 HTTP 服务器,可实现跨网络器件配置
    • 强大的加密引擎,采用 256 位加密,可实现快速安全的 WLAN 连接
    • 基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式
    • WPA2 个人和企业安全性
    • SimpleLink™ 连接管理器(用于管理 Wi-Fi 安全状态)
    • TX 功率:
      • 1 DSSS 时为 17.0dBm
      • 11 CCK 时为 17.25dBm
      • 54 OFDM 时为 13.5dBm
    • RX 灵敏度:
      • 1 DSSS 时为 –94.7dBm
      • 11 CCK 时为 –87.0dBm
      • 54 OFDM 时为 –73.0dBm
    • 应用吞吐量:
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
  • 电源管理子系统:
    • 具有宽电源电压的集成式直流/直流转换器:
      • VBAT:2.3 至 3.6V
    • 3.6V 时:
      • 实时时钟 (RTC) 休眠: 7µA
      • 低功耗深度睡眠:<275µA
      • RX 流量:54 OFDM 时为 59mA
      • TX 流量:54 OFDM 时为 229mA
    • 封装和工作条件:
      • 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
      • 工作温度范围:-20°C 至 +70°C
  • 其他集成组件:
    • 40.0MHz 晶体
    • 32.768kHz 晶体 (RTC)
    • 8 兆位 SPI 串行闪存
    • 射频滤波器和无源器件
  • QFM 封装:
    • 1.27mm 间距、63 引脚、20.5mm × 17.5mm QFM 封装,实现轻松组装和低成本 PCB 设计
  • 运行温度:
    • 环境温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 模块支持 SimpleLink 开发人员生态系统

使用业界领先的经过 FCC、IC、CE 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 认证的可编程无线 MCU 模块开始您的设计,它具有内置 Wi-Fi® 连接。SimpleLink™ CC3200MOD 专为物联网而打造,是一款集成了 Arm® Cortex®-M4 MCU 的无线 MCU 模块,让客户使用单个器件即可开发完整的应用。借助片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,您无需具备 Wi-Fi 先前经验就可以实现更开速的开发。CC3200MOD 在 QFM 封装中集成了所有必需的系统级硬件组件,包括时钟、SPI 闪存、射频开关和无源组件,便于实现轻松组装和低成本 PCB 设计。CC3200MOD 器件是一个完整的平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI {7}E2E{8} 支持社区。

此应用 MCU 子系统包含业界通用的 Arm® Cortex®-M4 内核(运行频率为 80MHz)。

此器件包含多种外设,如快速并行摄像头接口、I2S、SD/MMC、UART、SPI、I2C 和四通道 ADC。CC3200 系列包含用于处理代码和数据的灵活嵌入式 RAM、带外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM,以及用于 Wi-Fi 网络处理器服务包、Wi-Fi 证书和凭据的 SPI 闪存。

Wi-Fi 网络处理器子系统具有一个 Wi-Fi Internet-on-a chip™,以及一个额外的专用 Arm®,此 MCU 可充分减轻应用 MCU 的负载。该子系统包含 802.11 b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速安全的互联网连接。CC3200MOD 支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS 2.0。Wi-Fi Internet-on-a-chip 包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。电源管理子系统包括支持范围广泛的电源电压的集成式直流/直流转换器。该子系统支持低功耗模式,例如,所需电流低于 7µA 的 RTC 休眠模式。

使用业界领先的经过 FCC、IC、CE 和 Wi-Fi CERTIFIED™ 认证的可编程无线 MCU 模块开始您的设计,它具有内置 Wi-Fi® 连接。SimpleLink™ CC3200MOD 专为物联网而打造,是一款集成了 Arm® Cortex®-M4 MCU 的无线 MCU 模块,让客户使用单个器件即可开发完整的应用。借助片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,您无需具备 Wi-Fi 先前经验就可以实现更开速的开发。CC3200MOD 在 QFM 封装中集成了所有必需的系统级硬件组件,包括时钟、SPI 闪存、射频开关和无源组件,便于实现轻松组装和低成本 PCB 设计。CC3200MOD 器件是一个完整的平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI {7}E2E{8} 支持社区。

此应用 MCU 子系统包含业界通用的 Arm® Cortex®-M4 内核(运行频率为 80MHz)。

此器件包含多种外设,如快速并行摄像头接口、I2S、SD/MMC、UART、SPI、I2C 和四通道 ADC。CC3200 系列包含用于处理代码和数据的灵活嵌入式 RAM、带外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM,以及用于 Wi-Fi 网络处理器服务包、Wi-Fi 证书和凭据的 SPI 闪存。

Wi-Fi 网络处理器子系统具有一个 Wi-Fi Internet-on-a chip™,以及一个额外的专用 Arm®,此 MCU 可充分减轻应用 MCU 的负载。该子系统包含 802.11 b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC,采用 256 位加密,可实现快速安全的互联网连接。CC3200MOD 支持基站、接入点和 Wi-Fi Direct 模式。此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS 2.0。Wi-Fi Internet-on-a-chip 包含嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈、HTTP 服务器和多个互联网协议。电源管理子系统包括支持范围广泛的电源电压的集成式直流/直流转换器。该子系统支持低功耗模式,例如,所需电流低于 7µA 的 RTC 休眠模式。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CC3220MOD 正在供货 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 This module supports the 2.4GHz band with additional security features and lower power.
功能与比较器件相似
CC3235MODSF 正在供货 具有 1MB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 双频带 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线模块 This module supports dual-band 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi with enhanced security features & 1MB XIP Flash.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 31
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC3200MOD SimpleLink™ Wi-Fi® 和物联网模块、解决方案、单芯片无线 MCU 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 1月 29日
* 用户指南 CC3200 SimpleLink Wi-Fi Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. D) 2018年 5月 9日
* 辐射与可靠性报告 CC3200MOD Reliability Data - Reliability Estimate 2017年 7月 27日
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 7日
用户指南 CC3100/CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 片上 互联网解决方案 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 28日
网络安全公告文章 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
应用手册 TI Wi-Fi 器件的 CE 合规性测试程序 英语版 PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 支持 SimpleLink™ Wi-Fi® 的电子智能锁 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 12月 17日
证书 CC3200MODR1M2AMOB EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 3月 3日
证书 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-E of EN 300 328 2020年 8月 10日
应用手册 CC3x00 Power Management Optimization and Measures (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 2日
应用手册 Transfer of TI Wi-Fi® Alliance Certifications to Products Using WFA Cert Policy (Rev. F) PDF | HTML 2020年 1月 30日
用户指南 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100, CC3200 UniFlash User's Guide PDF | HTML 2020年 1月 15日
应用手册 CC3x00 Production Line Guide 2019年 10月 22日
白皮书 Low-Power Internet Connectivity Over Wi-Fi (Rev. A) 2019年 5月 23日
白皮书 A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
用户指南 CC3200MOD SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution With MCU-Module LaunchPad User Guide (Rev. A) 2018年 8月 27日
产品概述 IP smart door locks: Power optimized and added security features for cloud conne (Rev. B) 2018年 6月 26日
用户指南 CC3200 SimpleLink Wi-Fi and IoT Solution w/ MCU LaunchPad Getting Started Guide (Rev. E) 2018年 5月 9日
产品概述 Design a low power camera with optimized cloud streaming and enhanced security u (Rev. A) 2018年 4月 24日
产品概述 Design a video doorbell with optimized cloud streaming and enhanced security fea (Rev. A) 2018年 4月 24日
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
更多文献资料 Streamline the challenges of RF design with certified wireless modules 2017年 1月 25日
技术文章 Part 1: Bringing the internet to a single chip PDF | HTML 2016年 11月 18日
更多文献资料 TI SimpleLink™ Wi-Fi® Family - Internet-on-a-chip solutions (Rev. C) 2016年 9月 7日
用户指南 TI-RTOS 2.16 for CC32xx SimpleLink Wireless MCUs Getting Started Guide (Rev. F) 2016年 2月 22日
技术文章 Understanding wireless connectivity in industrial IoT applications PDF | HTML 2015年 8月 4日
电子书 Understanding Wireless Connectivity in the Industrial IoT 2015年 7月 22日
用户指南 Antenna Board User's Guide 2014年 8月 7日
白皮书 A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions 2014年 7月 31日
应用手册 CC31xx/CC32xx SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Power Management App Report 2014年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CC3200AUDBOOST — SimpleLink Wi-Fi CC3200 Audio BoosterPack

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 Audio BoosterPack 可使用 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 器件上的数字音频外设 [I2S] 进行评估和开发。它包含用于驱动扬声器的 D 类功率放大器和支持可编程音频处理的超低功耗音频编解码器 TLV320AIC3254。扬声器、耳机和麦克风单独出售。

该 BoosterPack 可与 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 LaunchPad™ (CC3200-LAUNCHXL)SimpleLink™ 多标准 CC26x2R 无线 MCU LaunchPad™ 开发套件 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
软件开发套件 (SDK)

CC3200SDK CC3200 软件开发套件 (SDK)、服务包和附加组件

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 SDK contains drivers for the CC3200 programmable MCU, 40+ sample applications, and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具

SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具是一款基于 Windows 的软件工具,用于在开发和认证过程中对 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 设计进行射频评估和测试。  通过手动将无线电设置为发送模式或接收模式,该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具可能需要熟悉并了解无线电电路理论和无线电测试方法的知识。

SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 器件专为物联网 (IoT) 打造,其中包含片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,无需具备 Wi-Fi 经验就可以更快速地进行开发。  有关 CC31xx 和 CC32xx (...)

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SYSCONFIG SysConfig 独立桌面版本

CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
线上培训

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for the SimpleLink Wi-Fi® evaluation platforms and software.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

EMBEDDED-PROGRAMMING — SimpleLink™ Wi-Fi® 嵌入式编程

每个具有板载嵌入式 CC3120/CC3220 器件的产品也必须连接串行闪存器件。串行闪存必须格式化,并至少应使用包含必要软件更新和附加功能的服务包进行编程。对于 CC3220,还必须对内部 MCU 处理器上运行的二进制映像进行编程。有多个现有选项可用于串行闪存编程:
  • Uniflash – 基于 PC 的实用程序,用于创建映像和编程。通过 UART 进行内容编程。
  • 无线编程 – 通过网络连接提供内容。但是,这需要提前在生产过程中对串行闪存进行格式化。内容通过主机接口(UART 或 SPI)进行编程。
  • 工业闪存编程 – 将使用 Uniflash 准备的完整映像直接刷写到串行闪存。可在未将 (...)
用户指南: PDF | HTML
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
认证

CC3100MOD-DESIGN-FILES CC3100MOD Design Information for Regulatory Compliance

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

认证

CC3220MODA-DESIGN-FILES CC3220MODA Design Information for Regulatory Compliance

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

认证

SIMPLELINK-CC32XX-REPORTS Reports: CC32xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

认证

SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION — 适用于 SimpleLink™ CC3XXX 的无线电认证

是否在寻找 CC3XXX 认证支持?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成 CC31XX、CC32XX 和 CC33XX 产品的认证。在此页面中,您可以找到关于我们的模块和评估板的最新认证报告,适用于使用倒装芯片解决方案进行设计的客户。
设计工具

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi 设备的硬件设计评审

在 CC3XXX Wi-Fi 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。  申请审查前,需查看相应产品页面上的技术文档及设计与开发资源。了解产品页面上的资源后,您可能无需申请设计审查。

申请审查 Wi-Fi 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

对于基于 CC33xx 和 CC35xx 的设计,请将请求连同设计文件直接通过电子邮件发送至 connectivity-wifi-hw-reviews@list.ti.com。可从这些器件的相应产品页面请求获取有关这些器件的设计文档。

对于所有其他 CC3xxx (...)

用户指南: PDF
设计工具

SWRR177 CC3x00 Design Checklist

The CC3XXX Wi-Fi hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback.  Before requesting a review, it is important to review the technical documentation and design & (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-00485 — 采用 24VAC 电源的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00485 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi® 网络之间创建数据桥。SN65HVD72 收发器提供具有 12kV ESD 保护的 RS-485 接口,以及额外的板载保护。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00486 中提供了该设计具有隔离式 RS-485 接口的版本。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00486 — 具有 24VAC 电源的隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00486 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi® CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。ISO15 收发器提供隔离电压高达 2500VRMS 的隔离式 RS-485 接口。LM5160 Fly-Buck™ 电源为电路的两个部分提供隔离式和非隔离式 3.3V 输出。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00485 中提供了该设计具有非隔离式 RS-485 接口的版本。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00375 — 具有 24VAC 电源的 UART 转 Wi-Fi 桥参考设计

该参考设计使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip 无线 MCU 模块,在带逻辑级 UART 接口的现有硬件和 Wi-Fi 网络之间创建数据桥。该设计还包含一个具有适用于 24V HVAC 系统的宽输入范围的简单开关电源。UART 接口具有缓冲器,使该设计能够连接逻辑电平介于 3.3V 和 5V 之间的设备。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-CC3200-VIDEO — SimpleLink™ CC32xx-OV788 通过 Wi-Fi 实现视频/音频流传输的参考设计

通过该设计,OV788 超低功率视频压缩芯片用户可非常轻松地通过 Wi-Fi® 实现音频和视频数据的实时流式传输功能。它展示了在 SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi 无线微控制器上通过 802.11 b/g/n 网络,从任何智能手机、平板电脑或本地网络的计算机上实现 RTP 视频流 + Wi-Fi 连接的单芯片。该设计实现非常适合各种物联网 (IoT) 应用,例如智能家居中的电池供电入侵摄像头、门锁、可视门铃和 360 度多摄像头,利用 CC3200 Internet-on-a-chip™ 解决方案的 Wi-Fi 网络轻松调试和高级低功耗模式。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-CC3200MODLAUNCHXL — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3200 模块 LaunchPad

CC3200MODLAUNCHXL 是一个承载 CC3200MOD 的低成本评估平台。SimpleLink™ CC3200MOD 是一种无线微控制器 (MCU) 模块,集成了基于 ARM® Cortex™-M4 的 MCU,可让客户使用单个器件开发整个应用。该模块 LaunchPad 还具有可编程用户按钮、用于定制应用的 RGB LED、温度传感器和加速计传感器以及用于调试的板载仿真功能。LaunchPad 可堆叠接头接口演示了在与现有 BoosterPack 附加电路板上的其他外设(如图形显示器、音频编解码器、天线选择、环境感测等)连接时如何扩展 CC3200MOD 的功能。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-SMARTPLUG-WIFI — 具有远程断开和 Wi-Fi 连接功能的智能插头

此设计实现了单插座电能计量,具有远程连接/断开功能和 Wi-Fi 连接功能。设计人员可快速创建联网负载控制器件以用于工业建筑和家庭自动化应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-CC3ANTENNA-SELECTION — SimpleLink Wi-Fi 天线选择

SimpleLink™ Wi-Fi® 天线 BoosterPack (CC3ANTENNABOOST) 可用于评估和开发需要天线分集的终端应用。与 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad (CC3200-LAUNCHXL)CC3100 Boosterpack (CC3100BOOST) 修订版 3.1 或更高版本结合使用时,用户可根据与特定接入点的连接信号强度来选择要使用的最佳天线。电路板上有两套正交天线。此板支持选择板载芯片天线或基于 u.Fl 连接器的外部天线。对于需要扩展 Wi-Fi 范围的应用,此板可用于其 Wi-Fi 天线评估。
原理图: PDF
参考设计

TIDC-CC3200AUDBOOST — 用于 SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 的 Wi-Fi 音频流应用

此 SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad 和音频 BoosterPack 设计使新应用以及高清数字扬声器等现有应用实现 Wi-Fi 音频流功能。它可以实现从数字麦克风或立体声/单声道音频插口到另一个启用 Wi-Fi 的设备的音频采集、流处理和回放。接收到的 Wi-Fi 音频可以通过板载立体声音频插口或接线盒传输到立体声或数字扬声器。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFM (MOB) 63 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频