TIDC-ZLIGHT2-W

针对家庭和楼宇自动化的简易白光可调光 ZigBee 互联 LED 灯

TIDC-ZLIGHT2-W

设计文件

概述

该设计采用一个无线控制的 USB 供电灯。四个白光 LED 连接在由 TPS61061 LED 驱动器驱动的单个灯串中,后者又由 CC2531 ZigBee 无线 MCU 控制。这提供了一种低成本、高效率的解决方案,适用于互联照明网络和物联网 (IoT) 系统应用。

特性
  • 基于标准的互联灯 (ZigBee)
  • 兼容 ZigBee Light Link 和 ZigBee 家庭自动化应用规范
  • 成本低
  • 高效率
  • 与 TI ZigBee Light Link 开发套件 (CC2531ZDK-ZLL) 配合使用
  • 可连接到网关并支持云控制
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRCG0.PDF (41 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCG2.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRCG1.ZIP (585 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC851.ZIP (362 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCF9.PDF (155 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCF8.PDF (41 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

背光 LED 驱动器

TPS61061用于白光 LED 电源、具有亮度控制功能的 19V、400mA 开关 1MHz 升压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS769具有使能功能的 100mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2531具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF
其他无线产品

CC2531-RF4CE具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC852 — Simple White Dimmable ZigBee LED Light for Home & Building Automation Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-ZLIGHT2-W 针对家庭和楼宇自动化的简易白光可调光 ZigBee 互联 LED 灯

TIDC852 Simple White Dimmable ZigBee LED Light for Home & Building Automation Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-1-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDC-ZLIGHT2-W 针对家庭和楼宇自动化的简易白光可调光 ZigBee 互联 LED 灯

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc852 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc852/tidc852.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC852. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 2013-1-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频