TIDEP-01033

60GHz 集成雷达成本优化型小尺寸参考设计

TIDEP-01033

设计文件

概述

该参考设计采用 IWRL6432,适用于需要低成本、小外形尺寸以及优化的物料清单 (BOM) 的毫米波应用。该 60GHz 毫米波设计的外形尺寸为 16mm x 33mm,可提供 120˚ 视场、最远 15 米的行人检测距离以及 19˚ 的角分辨率。该雷达传感器采用 FR4 材料进行开发并且使用 4 层 PCB 堆叠。本设计指南介绍了设计架构开发以及成本优化步骤。

该参考设计符合 IPC 2 类规则。

特性
  • 采用 IWRL6432 的低功耗、低成本 57GHz 至 64GHz 毫米波传感器
  • 设计尺寸:16mm x 33mm
  • 单个 5V 电源,具有板载配电网络
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCH5.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDI4.PDF (234 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDI3.PDF (157 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDI6.ZIP (6543 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGT1.ZIP (1013 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDI5.ZIP (2496 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDI2.PDF (641 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS628502采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 可调频率降压转换器

数据表: PDF | HTML
工业毫米波雷达传感器

IWRL6432单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV755P具有使能功能的 500mA、高 PSRR、低 IQ 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 60GHz 集成雷达成本优化型小尺寸参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-16

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-L-SDK 适用于 xWRL1432、xWRL6432、xWRL6844 和 xWRL6843 的软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频