主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS628502

正在供货

采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 可调频率降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² 2.1 x 1.6
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 反馈电压精度为 1%(整个温度范围)
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(持续)和 3A(峰值)系列器件
  • 可调开关频率及同步范围为 1.8MHz 至 4MHz
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
  • 静态电流 17µA(典型值)
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有关具有可调软启动的器件选项,请参阅 TPS628511
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 反馈电压精度为 1%(整个温度范围)
  • TJ = -40°C 至 +150°C
  • 1A、2A(持续)和 3A(峰值)系列器件
  • 可调开关频率及同步范围为 1.8MHz 至 4MHz
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
  • 静态电流 17µA(典型值)
  • 精密使能输入可实现:
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 有关具有可调软启动的器件选项,请参阅 TPS628511

TPS62850x 是一系列引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。

TPS62850x 采用 8 引脚、1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。

TPS62850x 是一系列引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM 和 PFM 模式下,TPS62850x 会在轻负载时自动进入省电模式,从而在整个负载范围内保持高效率。TPS62850x 在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于设计具有高输出电压精度的电源,从而满足数字处理器和 FPGA 的严格电源电压要求。

TPS62850x 采用 8 引脚、1.60mm × 2.10mm SOT583 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS628502-Q1 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器 Pin-to-pin solution AEC-Q100 qualified for automotive applications.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS628503 正在供货 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A 可调频率降压转换器 Higher current version (3 A).
TPS628512 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 固定频率降压转换器 Device with adjustable soft-start and tracking feature.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS62850x 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A/2A/3A 降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 14日
应用手册 如何测量直流/直流转换器的配电网络阻抗 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
应用手册 根据输出阻抗测量重建降压转换器的环路增益 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 10日
技术文章 Simplify radar development for your next IoT application PDF | HTML 2022年 2月 22日
功能安全信息 TPS62850x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 3月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 评估模块

IWRL6432AOPEVM 是一款基于 FR4 的易用型低成本评估板,适用于 IWRL6432AOP 毫米波传感器件,可独立运行并直接连接到 DCA1000EVM 以进行原始 ADC 采集和信号处理开发。此 EVM 包含开始为片上硬件加速器和低功耗 ARM Cortex® M4F 处理器开发软件所需的一切资源。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS628502EVM-092 — SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器

TPS628502EVM-092 评估模块旨在评估 TPS6285X-Q1 器件。TPS6285X-Q1 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。此类器件采用 2.1mm × 1.6mm SOT583 封装。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS628502 and TPS628502-Q1 PSpice Transient Model

SLUM734.ZIP (105 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010967 — 低功耗双层毫米波雷达参考设计

该参考设计展示了 TI IWRL6432AOP 毫米波传感器的低成本和低功耗功能。该设计支持通过槽式引脚或 1.27mm 间距连接器与连接器件连接。该设计采用 UART 转 USB 转换器来刷写固件和运行演示。该参考设计采用 FR4 材料进行开发并使用双层 PCB 堆叠。该设计可展示存在检测和非人目标分类等应用。PC 上的可视化工具 GUI 展示了雷达检测数据和检测结果。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010254 — 支持低于 1GHz 和 Bluetooth® 5.2 的电池供电型毫米波雷达传感器参考设计

此工业参考设计演示了如何使用具有 Sub-1 GHz 或 Bluetooth® 5.2 无线通信功能并由电池供电的 IWRL6432 60GHz 毫米波雷达。此设计已通过锂电池供电的人数统计和跟踪以及运动跟踪应用进行演示(这些应用可使用 Sub-1G 或蓝牙将结果发送到远程主机),同时还与现有的 IWRL6432 软件兼容。此参考设计采用 LAUNCHXLCC1352R1 无线微控制器 LaunchPad™,并通过 PC GUI 直观地显示雷达检测数据和检测结果。
设计指南: PDF
参考设计

TIDEP-01033 — 60GHz 集成雷达成本优化型小尺寸参考设计

该参考设计采用 IWRL6432,适用于需要低成本、小外形尺寸以及优化的物料清单 (BOM) 的毫米波应用。该 60GHz 毫米波设计的外形尺寸为 16mm x 33mm,可提供 120˚ 视场、最远 15 米的行人检测距离以及 19˚ 的角分辨率。该雷达传感器采用 FR4 材料进行开发并且使用 4 层 PCB 堆叠。本设计指南介绍了设计架构开发以及成本优化步骤。

该参考设计符合 IPC 2 类规则。

设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频