TIDEP0040

基于 OMAPL-138 的软件定义无线电 (SDR) 硬件和软件参考设计

TIDEP0040

设计文件

概述

软件定义无线电 (SDR) 是无线基础设施市场中流行的应用。  这一硬件参考设计利用 TI DSP 的实时信号处理功能及其通用并行端口 (uPP),以及 TI ADC 和 DAC,为 SDR 算法开发人员提供了一个快速平台,使他们能够快速开发和演示算法和解决方案。

特性
  • 提供软件定义无线电 (SDR) 平台,该平台基于 Critical Link, LLC 的 MityDSP-L138F 模块上系统 (SOM),可提供旨在加速 SDR 应用开发的硬件和软件框架。
  • 包含 Xilinx Spartan 6 FPGA 和 TI OMAP-L138 双核处理器,作为 Critical Link 生产就绪型 MityDSP-L138F 模块上系统 (SOM) 的一部分。
  • 提供基础工业输入和输出卡、ADC 板和 DAC 板的源设计文件
  • 为基于 OMAP-L138的 SOM 提供简易接口。
  • 提供基于 ARM 的 GUI 软件。
  • 提供示例 uPP 软件。
  • 支持的标准外设包括 ENET、USB、SATA 和 LCD
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA84.PDF (152 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFU9.PDF (618 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFU8.PDF (212 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFV0.ZIP (16814 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFU7.PDF (242 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频 DAC

DSD1791113dB SNR 立体声音频 DAC(硬件控制)

数据表: PDF
音频运算放大器

OPA2134SoundPlus™ 低失真、低噪声精密音频运算放大器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54305.5V 至 36V 输入 3A 500kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TFP410165MHz TMDS DVI 变送器/串行器和 Panelbus™ 集成电路

数据表: PDF | HTML
隔离式 CAN 收发器

ISO1050隔离式 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2041B低电平有效的 0.5A 负载、±25% ILIMIT 精度、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

OMAP-L138低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

TRS232E具有 +/-9V 输出和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

ADS5562EVM — ADS5562 16 位 80MSPS 模数转换器评估模块

软件定义无线电 (SDR) 是无线基础设施市场中流行的应用。  这一硬件参考设计利用 TI DSP 的实时信号处理功能及其通用并行端口 (uPP),以及 TI ADC 和 DAC,为 SDR 算法开发人员提供了一个快速平台,使他们能够快速开发和演示算法和解决方案。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP0040 基于 OMAPL-138 的软件定义无线电 (SDR) 硬件和软件参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS5562EVM ADS5562 16 位 80MSPS 模数转换器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP0040 基于 OMAPL-138 的软件定义无线电 (SDR) 硬件和软件参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 2015-6-26
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015-11-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频