TIDEP0042

使用 TPS544C25 和 PMBus 为 K2E 生成 AVS SmartReflex 内核电压参考设计

TIDEP0042

设计文件

概述

K2E 需要使用 AVS SmartReflex 控制装置来控制 CVDD 内核电压。该设计提供了使用软件和 TPS544C25 的 PMBus 接口来生成适当电压的方法。该电路可以在 XEVMK2EX 上实现。

特性
  • 提供 K2E 所需的 AVS SmartReflex 内核电压
  • 符合 CVDD 的 5% 电压要求
  • 使用 TPS544C25 上的 PMBus 接口进行控制
  • 使用软件发送 VOUT 命令
  • 完整的系统参考,具有原理图、BOM、设计文件和硬件用户指南,在专为测试和评估而开发的 K2E EVM 平台上实现。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAG0.PDF (3714 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFT8.PDF (68 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC685.ZIP (26925 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRGU3.PDF (470 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多媒体和工业网络 SoC

AM5K2E02Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF
音频和雷达 DSP SoC

66AK2E05高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS544C25具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

PCA93062 位双向 400kHz I2C/SMBus 电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM5K2E04Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Generating AVS SmartReflex Core Voltage for K2E SOC Design Guide 2015-8-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频