TIDM-CAPTOUCHEMCREF

抗干扰电容式触摸 HMI 参考设计

TIDM-CAPTOUCHEMCREF

设计文件

概述

抗干扰电容式触摸 HMI 设计 (TIDM-CAPTOUCHEMCREF) 是一款用于实现抗干扰电容式触摸人机界面 (HMI) 的参考设计。  该设计集成了 TI 的 MSP430FR2633 微控制器 (MCU),该装置搭载高性能 CapTIvate™触摸技术,同时集成 TPS7A4533 线性稳压器与 UCC28910 反激式开关电源。  本参考设计展示了如何通过“硬件设计技术、CapTIvate 技术外设特性、软件信号处理”三位一体的设计方法,开发出可通过严苛系统级测试(包括传导射频抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、静电放电抗扰度测试)的硬件与软件。

特性
  • 搭载 CapTIvate™触摸技术的 MSP430™ MCU 可实现抗干扰电容式触摸检测
  • 符合 IEC 61000-4-6 标准,传导抗扰度最高可达 10Vrms
  • 符合 IEC 61000-4-4 标准,电快速瞬变脉冲群/抗扰度最高可达 ±4kV
  • 符合 IEC 61000-4-2 标准,静电放电抗扰度:接触放电最高 ±8kV,空气放电最高 ±15kV
  • 互电容与自电容检测面板,支持通用交流电源与 12V 直流电源,适用于多种测试配置
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRMV9.ZIP (1278 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMV8.ZIP (219 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMW1.ZIP (2363 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCG3.ZIP (1524 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMW0.ZIP (2408 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMV7.ZIP (608 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7221C2-channel, 1/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9535具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCCG4 — TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTOUCHEMCREF 抗干扰电容式触摸 HMI 参考设计

TIDCCG4 TIDM-CAPTOUCHEMCREF SOFTWARE

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-7-18
硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTOUCHEMCREF 抗干扰电容式触摸 HMI 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidccg4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidccg4/tidccg4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCG4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018-11-8
更多文献资料 Noise Immunity in Capacitive Touch Designs with MSP MCUs Featuring CapTIvate Technology With Texas Instruments 2016-7-19
更多文献资料 CapTIvate Technology Guide 2016-7-19
用户指南 CapTIvate Noise Immunity Design Guide 2016-7-19
用户指南 Noise Tolerant Capacitive Touch Human Machine Interfaces Design Guide 2016-3-9

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 采用 CapTIvate 技术且具有 MSP MCU 的电容式触控恒温器 UI 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频