TIDM-METROLOGY-HOST

具有隔离式电能测量功能的单相电表

TIDM-METROLOGY-HOST

设计文件

概述

电子式电表开发人员通常倾向于将能量测量功能与 ANSI/IEC 数据表、DLMS/COSEM、价格管理和通信等主机处理器功能分开。该设计演示了一种方法,即通过利用独立的计量处理器和主机处理器来分离上述仪表功能。该设计附带的固件可管理所有必备功能和处理器之间的同步。该设计还展示了如何保持两个处理器之间的通信独立,以便满足必要的安全需求。最后,此设计还展示了一个利用 MSP430 MCU 上的 USB 接口实现仪表校准的方法。通过重复利用此参考设计,工程师将能够借助独立的计量功能更加快速地开发智能仪表。

特性
  • 利用 USB 连接简化了仪表校准
  • 计量 AFE 和主机 MCU 之间可实现独立通信
  • TI 的计量能源库可计算所有能源测量参数
  • 主机 MCU 应用可控制板载 LCD 和仪表校准
  • 单相能量计量可达 0.2 类精度
  • 分段式板载 LCD
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU455A.PDF (5622 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAI7.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAI8.ZIP (299 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC622.ZIP (212 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAI9.ZIP (452 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAI6.PDF (121 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO74202-channel, 2/0, digital isolator

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO74212-channel, 1/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS77050mA、10V、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2530具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

CC2530-RF4CE具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430AFE253具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、16KB 闪存和 512B RAM 的 12MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC621 — Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-METROLOGY-HOST 具有隔离式电能测量功能的单相电表

TIDC621 Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2019-10-17
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-METROLOGY-HOST 具有隔离式电能测量功能的单相电表

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc621 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc621a/tidc621a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC621. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Single-Phase Electric Meter with Isolated Energy Measurement Design Guide (Rev. A) 2016-1-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频