TIDM-RF-SENSORNODE
用于 6LoWPAN 和 2.4GHz 应用的射频传感器节点开发平台
TIDM-RF-SENSORNODE
概述
射频传感器节点平台旨在用作 6LoWPAN 和 2.4GHz 应用的微型开发平台。此平台拥有三个板载传感器,包括一个 3 轴加速度计、一个温度传感器和两个光传感器。该射频传感器节点平台既可以是一个独立的传感器节点,也可以与电力线通信 (PLC) 板或射频接口板配对,从而组成一个混合节点。射频节点支持 2.4GHz 射频协议,包括 6LoWPAN 或 ZigBee®。由于节点之间的连接可以是有线和/或无线的,混合网络比传统节点具有更高的可靠性和抗噪性。
特性
- 板载三轴加速度计、温度传感器和光传感器,可实现多参数检测
- 低功耗 MCU 与射频收发器可延长电池续航时间
- 高效率电荷泵支持低电压 (1.2V) 运行
- 提供 USB 和 JTAG 接口,用于板载编程与调试
- 适用于 2.4GHz/6LoWPAN 射频解决方案的小型开发平台
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | RF Sensor Node Platform for 6LoWPAN and 2.4 GHz Applications Design Guide | 2014-2-27 |