TIDM-SMARTMETERBOARD3

智能电表开发平台 (SMB)

TIDM-SMARTMETERBOARD3

设计文件

概述

智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型智能电表的各种 TI 智能电网技术的出色平台。通过 SMB,开发人员可以更容易地比较不同的 TI 电能计量和通信解决方案以便确定哪些选项最适合其应用。

特性
  • 单相或多相电能计量
  • 用于在 CENELEC 或 FCC 频带进行电力线通信的附加通信模块。
  • 采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。同时支持 2.4GHz 和低于 1GHz。
  • 与 TI 家用能源显示设备参考设计无线通信
  • 采用 TI PLC 数据集中器设计的 PLC 连接
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU213.PDF (10641 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU273.PDF (1534 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR399.ZIP (33 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC277.ZIP (583 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR400.PDF (272 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

PTH08080W2.25A 4.5V 至 18V 输入宽调节微型电源模块

数据表: PDF
交流/直流控制器

UCC2861012W 至 65W 绿色模式反激式电源控制器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

CC2530EMK — CC2530 评估模块套件

智能电量计开发平台或智能仪表板 (SMB 3.0) 是结合了关键型 TI 智能电网技术的模块化开发平台,具有电能计量、电力线通信、无线通信、电源管理和嵌入式处理功能。它是适用于评估用于任意类型智能电表的各种 TI 智能电网技术的出色平台。通过 SMB,开发人员可以更容易地比较不同的 TI 电能计量和通信解决方案以便确定哪些选项最适合其应用。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC2530EM CC2530EM 参考设计 CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDM-SMARTMETERBOARD3 智能电表开发平台 (SMB)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC2530EMK CC2530 评估模块套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC2530EM CC2530EM 参考设计 CC2592EMK-RD 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计 TIDM-SMARTMETERBOARD3 智能电表开发平台 (SMB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Design Guide 2014-2-11
* 测试报告 Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Test Results 2014-3-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频