TIDM-TM4C129USBHS

适用于基于 ARM® Cortex®-M4F 的高速 TM4C129x MCU 的 USB 高速参考设计

TIDM-TM4C129USBHS

设计文件

概述

此设计使用 TI 基于 ARM® Cortex®-M4F 的高性能 TM4C129x 微控制器 (MCU),具有集成的 USB 2.0 控制器,用于与外部高速 USB PHY 对接。此设计包含的软件可在高速 USB 和以太网之间实现数据交换。此设计还采用适用于 CAN 和 UART 串行接口的收发器,可将主机连接到旧 RS232 机器或与 CAN 总线连接。此参考设计中提供了 UART、I2C 和 SSI 等数字通信接口,用于桥接外部器件并将数据从低速接口聚合到高速 USB 链路。

特性
  • USB 2.0 高速 PHY 与软件控制的开关集成,将 USB 端口枚举为高速或全速。
  • TivaWare™ 软件 USB 库可简化定制 USB 软件的开发
  • 展示如何将 USB 实施到以太网的固件示例和主机应用程序。可以扩展示例代码,以支持 UART、CAN、SPI 和 I2C over USB。
  • PCB 支持连接到外部 RS232、CAN 和以太网
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCC3.PDF (8895 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPL5.PDF (540 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPL4.PDF (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPL7.ZIP (1792 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD41.ZIP (113 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPL6.PDF (4802 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPL3.PDF (1005 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用 MCU

TM4C129ENCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1299NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
CAN 收发器

SN65HVD1050具有静音模式的高速 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1299KCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
电压转换器

TXB0106具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 6 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
协议和总线开关和多路复用器

TS3USB221E具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C129LNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C129EKCPDT具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294KCPDT具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129ENCPDT具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129XKCZAD具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS737具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
RS-232 收发器

MAX3232具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C129XNCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
通用 MCU

TM4C1294NCZAD具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCD42 — TIDM-TM4C129USBHS Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129USBHS 适用于基于 ARM® Cortex®-M4F 的高速 TM4C129x MCU 的 USB 高速参考设计
下载选项

TIDCD42 TIDM-TM4C129USBHS Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-1-15
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-TM4C129USBHS 适用于基于 ARM® Cortex®-M4F 的高速 TM4C129x MCU 的 USB 高速参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcd42 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcd42/tidcd42.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCD42. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 USB High Speed Reference Design for ARM® Cortex®-M4F Based High-Performance TM4C 2016-11-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频