TS3USB221E

正在供货

具有单使能端的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关

产品详情

Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1000 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 12 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 6 Off isolation (typ) (dB) -40 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1000 Ron (typ) (mΩ) 3000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 5.5 ESD HBM (typ) (kV) 12 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 6 Off isolation (typ) (dB) -40 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 6000 Ron channel match (max) (Ω) 0.2 Turnoff time (disable) (max) (ns) 17 Turnon time (enable) (max) (ns) 10 Rating Catalog
UQFN (RSE) 10 3 mm² (2 mm × 1.5 mm) VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • VCC 工作范围为 2.3V 至 3.6V
  • 开关 I/O 支持高达 5.5V 的信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
  • rON = 6Ω(最大值)
  • ΔrON = 0.2Ω(典型值)
  • CIO(ON) = 7pf(最大值)
  • 低功耗(最大值为 30µA)
  • 经测试的 ESD 性能:
    • 7000V 人体放电模型,符合 JEDEC JS-001 标准
    • 1000V 充电器件模型,符合 JEDEC JS-002 标准
  • ESD 性能 I/O 端口接地:
    • 12kV 人体放电模型 (JEDEC JS-001)
    • ±7kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 高带宽(典型值为 1GHz)
  • VCC 工作范围为 2.3V 至 3.6V
  • 开关 I/O 支持高达 5.5V 的信号
  • 1.8V 兼容控制引脚输入
  • OE 禁用时采用低功耗模式 (1µA)
  • rON = 6Ω(最大值)
  • ΔrON = 0.2Ω(典型值)
  • CIO(ON) = 7pf(最大值)
  • 低功耗(最大值为 30µA)
  • 经测试的 ESD 性能:
    • 7000V 人体放电模型,符合 JEDEC JS-001 标准
    • 1000V 充电器件模型,符合 JEDEC JS-002 标准
  • ESD 性能 I/O 端口接地:
    • 12kV 人体放电模型 (JEDEC JS-001)
    • ±7kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)
  • 高带宽(典型值为 1GHz)

TS3USB221E 是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221E 经过精心设计,可实现低位间偏移和高通道间噪声隔离,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。

TS3USB221E 在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用 SON 封装 (3mm × 3mm) 和微型 µQFN 封装 (2mm × 1.5mm),在自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

TS3USB221E 是一款高带宽开关,专为手持和消费类应用(例如手机、数码相机和具有集线器的笔记本电脑或具有受限 USB I/O 的控制器)中的高速 USB 2.0 信号切换而设计。此开关具有较宽的带宽 (1GHz),这一特性使得信号传递具有最少的边缘失真和相位失真。该器件将 USB 主机器件差动输出复用到一个相应的输出(共两个输出)。此开关为双向开关,输出端高速信号具有极少或零衰减。TS3USB221E 经过精心设计,可实现低位间偏移和高通道间噪声隔离,并且与高速 USB 2.0 (480Mbps) 等各种标准兼容。

TS3USB221E 在所有引脚上集成了 ESD 保护单元,采用 SON 封装 (3mm × 3mm) 和微型 µQFN 封装 (2mm × 1.5mm),在自然通风条件下的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TS3USB221E 具有单使能端和 IEC 3 级 ESD 保护的高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器 – 多路信号分离器开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-8-9
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
应用手册 信号调节器和 USB 集线器高速布局指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-1-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS112C04EVM — ADS112C04 评估模块

ADS112C04 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS112C04 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS112C04 是一个 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 UART 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS112C04 还包括集成振荡器、基准以及 PGA,可实现对各种输入信号的精确测量。使用 ADS112C04EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI),缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估板

ADS112U04EVM — ADS112U04 评估模块

ADS112U04 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS112U04 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS112U04 是一个 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 UART 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS112U04 还包括集成振荡器、基准以及 PGA,可实现对各种输入信号的精确测量。使用 ADS112U04EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI),缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估板

ADS114S08EVM — ADS114S08 评估模块

ADS114S08 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS114S08 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS114S08 是一个 16 位、4kSPS、12 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS114S08 还配备了高度精确的振荡器,具有出色的集成基准漂移性能,可精确测量各种输入信号。使用 ADS114S08EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI),缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估板

ADS122C04EVM — ADS122C04 评估模块

ADS122C04 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS122C04 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS122C04 是一个 24 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC,具有一个 I2C 接口,适用于传感器测量和过程控制应用。ADS122C04 还包括集成振荡器、基准以及 PGA,可实现对各种输入信号的精确测量。使用 ADS122C04EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI),缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估板

ADS125H02EVM — ADS125H02 评估模块

ADS125H02 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS125H02 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS125H02 是具有集成 PGA、电压基准和内部故障监视器的宽输入范围、24 位、19.2kSPS、Δ-Σ ADC。差分输入电压范围为 ±20mV 至 ±15.5V。这款支持传感器的 ADC 可为要求最严苛的测量(包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片测量解决方案。

ADS125H02EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 可缩短原型开发时间并加快产品上市步伐。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估板

ADS1261EVM — ADS1261 评估模块

ADS1261 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADS1261 模数转换器 (ADC) 的平台。ADS1261 是一款低漂移、24 位、40kSPS、10 通道 Δ-Σ ADC,带有集成 PGA、电压基准和内部故障监控器。这种支持传感器的 ADC 提供了一个高精度、单芯片测量解决方案,可满足极为严苛的测量要求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度检测器 (RTD)。

ADS1261EVM 和 Δ-Σ ADC 评估软件 (DELTASIGMAEVAL-GUI) 旨在缩短原型设计开发时间,并加快产品上市速度。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
评估板

TS3USB221EEVM — TS3USB221E 评估模块

TS3USB221EEVM 是用于德州仪器 (TI) 高速 USB 2.0 (480Mbps) 1:2 多路复用器/多路解复用器开关的评估模块。USB221EEVM 使信号能够以最小的边缘和相位失真进行传递、在所有引脚上集成 IEC 级别 ESD 保护单元以及将来自常见 USB 输入的差动信号多路复用到两个对应输出中的一个输出。该评估模块演示了低位至位偏移、高通道到通道噪声隔离以及与各种标准(例如在高速信令应用中使用 TS3USB221E 时可能涉及的高速 USB 2.0 (480 Mbps) 标准)的符合性。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDM-TM4C129USBHS — 适用于基于 ARM® Cortex®-M4F 的高速 TM4C129x MCU 的 USB 高速参考设计

此设计使用 TI 基于 ARM® Cortex®-M4F 的高性能 TM4C129x 微控制器 (MCU),具有集成的 USB 2.0 控制器,用于与外部高速 USB PHY 对接。此设计包含的软件可在高速 USB 和以太网之间实现数据交换。此设计还采用适用于 CAN 和 UART 串行接口的收发器,可将主机连接到旧 RS232 机器或与 CAN 总线连接。此参考设计中提供了 UART、I2C 和 SSI 等数字通信接口,用于桥接外部器件并将数据从低速接口聚合到高速 USB 链路。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RSE) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频