TIOX1X2XEVM

用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块

TIOX1X2XEVM

立即订购

概述

借助 TIOx1x2xEVM,用户能够评估 TIOL112x 和 TIOS102x IO-Link 收发器系列的所有功能。该 EVM 包含一个采用 A 级双通道配置的业界通用 4 引脚 M12 连接器,可实现一个来自 TIOL1123 的 IO-Link 通信通道和一个来自 TIOS1023 的数字输出通道,以及一个用于裸线连接和外部负载的螺钉端子块。低压数字输入和输出信号可通过接头引脚和测试点轻松获取,这些接头引脚和测试点用于连接到测试设备或微控制器,所采用的连接方式与许多用于实现快速原型设计的 TI 微控制器电路板一致。

特性
  • EVM 装配了一个 TIOL1123 IO-Link 收发器以及一个具有低残余电压、集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 的 TIOS10123 数字传感器输出驱动器
  • 也可以装配 EVM 以支持 TIOL112、TIOL1125、TIOL111、TIOL1113、TIOL1115、TIOS102、TIOS1025、TIOS101、TIOS1013 和 TIOS1015 收发器
  • 采用 A 级双通道配置(一个 IO-Link 通道、一个数字输出通道)的业界通用四引脚 M12 连接器
  • 提供了用于额外 TVS 二极管、滤波和焊料负载的空间
  • 电流限制可通过电位器或专用电阻器选项进行配置,故障状态可通过 LED 直观指示
  • 接头和测试点可便于连接到测试设备和 TI 微控制器
IO-Link 和数字 I/O
TIOL112 具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器 TIOL1123 具有低残余电压、集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 输出的 IO-Link 器件收发器 TIOL1125 具有低残余电压、集成浪涌保护功能和 5V LDO 输出的 IO-Link 器件收发器 TIOS102 具有低残余电压和集成浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器 TIOS1023 具有低残余电压、集成浪涌保护功能和 3.3V LDO 的数字传感器输出驱动器 TIOS1025 具有低残余电压、集成浪涌保护功能和 5V LDO 的数字传感器输出驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TIOX1X2XEVM — TIOL112x and TIOS102x evaluation module for IO-Link

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 具有集成浪涌保护功能的小封装 TIOS102 和 TIOS102x 数字传感器输出驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 23日
数据表 采用小型封装且具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 TIOL112 和 TIOL112x IO-Link 器件收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 3月 25日
用户指南 TIOx1x2xEVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 23日
证书 TIOX1X2XEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 23日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010263 传感器和传动器参考设计的 IO-Link 器件实现

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频