TIOS102
- 宽电源运行
- 4.75V 至 36V 电源电压(TIOS102、TIOS1023)
- 7V 至 36V 电源电压 (TIOS1025)
- PNP、NPN 或推挽可配置输出
- 提供功能安全
- 与 TIOS101(x) 引脚兼容,并提升了性能
- 在 200mA 条件下,残余电压低,为 0.5V (典型值)
- 提供驱动器电流限制能力
- 改善了封装的热性能
- 更低的驱动器压摆率,可减少过冲(最大 750ns)
-
集成保护特性,使系统更加稳健
- 可配置驱动器过流限制: (50mA 至 350mA)
- 在 VCC、OUT 和 GND 上提供高达 65V 的反极性保护
- 过流、过热和 UVLO 的故障指示灯
- 支持高感性负载的安全快速消磁
- 工作环境温度范围:-40°C 至 125°C
- VCC 和 OUT 上集成 EMC 保护功能
- ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 能驱动高容性负载
- 静态电源电流小于 1.5mA 典型值(禁用驱动器时)
- 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
- TIOS1023:3.3V LDO
- TIOS1025:5V LDO
- TIOS1023L (DSBGA):可选 3.3V/5V LDO 输出
- 节省空间的小型封装选项
- 3mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装(与 TIOS101 引脚兼容)
- 2.45 mm x 1.7 mm DSBGA 封装
TIOS102(x) 器件可配置为高侧、低侧或推挽驱动器。这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并集成反向极性保护功能。
只需通过一个引脚可编程接口便可轻松连接到电路。可使用外部电阻器配置输出电流限值。提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压、过流和过热条件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有集成浪涌保护功能的小封装 TIOS102 和 TIOS102x 数字传感器输出驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 6月 23日 |
| 应用简报 | 如何利用 IO-Link 解决方案实现更智能的工厂? | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TIOX1X2XEVM — 用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块
借助 TIOx1x2xEVM,用户能够评估 TIOL112x 和 TIOS102x IO-Link 收发器系列的所有功能。该 EVM 包含一个采用 A 级双通道配置的业界通用 4 引脚 M12 连接器,可实现一个来自 TIOL1123 的 IO-Link 通信通道和一个来自 TIOS1023 的数字输出通道,以及一个用于裸线连接和外部负载的螺钉端子块。低压数字输入和输出信号可通过接头引脚和测试点轻松获取,这些接头引脚和测试点用于连接到测试设备或微控制器,所采用的连接方式与许多用于实现快速原型设计的 TI 微控制器电路板一致。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YAH) | 12 | Ultra Librarian |
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。