TIOL1125
- 7V 至 36V 电源电压
- PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
- IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
- 功能安全型
- 与 TIOL111(x) 引脚兼容,并提升了性能
- 在 200mA 条件下,残余电压低,为 0.5V (典型值)
- 有效驱动器电流限制能力
- 改善了封装的热性能
- 更低的驱动器压摆率,以减少过冲: 最大 750ns
-
使系统更加稳健的集成保护特性
- 可配置驱动器过流限制: 50mA 至 350mA
- L+、CQ 和 L- 上高达 65V 的有效反极性保护
- 过流、过热和 UVLO 的故障指示灯
- 电感性负载的安全快速消磁功能
- 工作环境温度 :-40°C 至 125°C
- L+ 和 CQ 上的集成式 EMC 保护
- ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
- ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
- ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
- 较大电容性负载驱动能力
- < 2µA CQ 泄露电流
- < 1.5mA 静态电源电流
- 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
- TIOL1123:3.3V LDO
- TIOL1125:5V LDO
-
TIOL1123L (YAH):可选 3.3V/5V 输出
- 远程唤醒指示和唤醒生成
- 节省空间的小型封装选项
- 3mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装: 与 TIOL111 引脚兼容
- 2.45 mm x 1.7 mm DSBGA 封装
TIOL112(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL112(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。
这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并集成反向极性保护功能。只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。可使用外部电阻器配置输出电流限值。TIOL112(x) 可配置为生成唤醒脉冲并用于 IO-link 主应用。针对欠压、过流和过热情况提供了故障报告和内部保护功能。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 采用小型封装且具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 TIOL112 和 TIOL112x IO-Link 器件收发器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2023年 3月 25日 |
| 功能安全信息 | TIOL112x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 1月 24日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TIOX1X2XEVM — 用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块
借助 TIOx1x2xEVM,用户能够评估 TIOL112x 和 TIOS102x IO-Link 收发器系列的所有功能。该 EVM 包含一个采用 A 级双通道配置的业界通用 4 引脚 M12 连接器,可实现一个来自 TIOL1123 的 IO-Link 通信通道和一个来自 TIOS1023 的数字输出通道,以及一个用于裸线连接和外部负载的螺钉端子块。低压数字输入和输出信号可通过接头引脚和测试点轻松获取,这些接头引脚和测试点用于连接到测试设备或微控制器,所采用的连接方式与许多用于实现快速原型设计的 TI 微控制器电路板一致。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。