TIOL112

正在供货

具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

产品详情

Type IO-Link Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 Features Configurable current limiter, Low residual voltage, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Type IO-Link Supply voltage (V) 7 to 36 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-4 EFT (±V) 4000 IEC 61000-4-5 (surge) (±V) 1200 Current limit (max) (A) 0.35 Features Configurable current limiter, Low residual voltage, Remote wakeup, Reverse polarity protection Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable
DSBGA (YAH) 12 4.165 mm² 2.45 x 1.7 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 7V 至 36V 电源电压
  • PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
    • IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
  • 功能安全型
  • 与 TIOL111(x) 引脚兼容,并提升了性能
    • 在 200mA 条件下,残余电压低,为 0.5V (典型值)
    • 有效驱动器电流限制能力
    • 改善了封装的热性能
    • 更低的驱动器压摆率,以减少过冲: 最大 750ns
  • 使系统更加稳健的集成保护特性

    • 可配置驱动器过流限制: 50mA 至 350mA
    • L+、CQ 和 L- 上高达 65V 的有效反极性保护
    • 过流、过热和 UVLO 的故障指示灯
    • 电感性负载的安全快速消磁功能
    • 工作环境温度 :-40°C 至 125°C
  • L+ 和 CQ 上的集成式 EMC 保护
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 较大电容性负载驱动能力
  • < 2µA CQ 泄露电流
  • < 1.5mA 静态电源电流
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOL1123:3.3V LDO
    • TIOL1125:5V LDO
    • TIOL1123L (YAH):可选 3.3V/5V 输出

  • 远程唤醒指示和唤醒生成
  • 节省空间的小型封装选项
    • 3mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装: 与 TIOL111 引脚兼容
    • 2.45 mm x 1.7 mm DSBGA 封装
  • 7V 至 36V 电源电压
  • PNP、NPN 或 IO-Link 可配置输出
    • IEC 61131-9 COM1、COM2 和 COM3 数据速率支持
  • 功能安全型
  • 与 TIOL111(x) 引脚兼容,并提升了性能
    • 在 200mA 条件下,残余电压低,为 0.5V (典型值)
    • 有效驱动器电流限制能力
    • 改善了封装的热性能
    • 更低的驱动器压摆率,以减少过冲: 最大 750ns
  • 使系统更加稳健的集成保护特性

    • 可配置驱动器过流限制: 50mA 至 350mA
    • L+、CQ 和 L- 上高达 65V 的有效反极性保护
    • 过流、过热和 UVLO 的故障指示灯
    • 电感性负载的安全快速消磁功能
    • 工作环境温度 :-40°C 至 125°C
  • L+ 和 CQ 上的集成式 EMC 保护
    • ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 电气快速瞬变
    • ±1.2kV/500Ω IEC 61000-4-5 浪涌
  • 较大电容性负载驱动能力
  • < 2µA CQ 泄露电流
  • < 1.5mA 静态电源电流
  • 集成式 LDO 选项可支持高达 20mA 的电流
    • TIOL1123:3.3V LDO
    • TIOL1125:5V LDO
    • TIOL1123L (YAH):可选 3.3V/5V 输出

  • 远程唤醒指示和唤醒生成
  • 节省空间的小型封装选项
    • 3mm x 3mm 10 引脚 VSON 封装: 与 TIOL111 引脚兼容
    • 2.45 mm x 1.7 mm DSBGA 封装

TIOL112(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL112(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。

这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并集成反向极性保护功能。只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。可使用外部电阻器配置输出电流限值。TIOL112(x) 可配置为生成唤醒脉冲并用于 IO-link 主应用。针对欠压、过流和过热情况提供了故障报告和内部保护功能。

TIOL112(x) 系列收发器使用 IO-Link 接口实现工业双向点到点通信。当此器件通过一个三线制接口连接至一个 IO-Link 主器件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 TIOL112(x) 则用作一个用于通信的完整物理层。

这些器件能够承受高达 1.2kV (500Ω) 的 IEC 61000-4-5 浪涌,并集成反向极性保护功能。只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。可使用外部电阻器配置输出电流限值。TIOL112(x) 可配置为生成唤醒脉冲并用于 IO-link 主应用。针对欠压、过流和过热情况提供了故障报告和内部保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 采用小型封装且具有低残余电压和集成浪涌保护功能的 TIOL112 和 TIOL112x IO-Link 器件收发器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 3月 25日
用户指南 TIOx1x2xEVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 23日
功能安全信息 TIOL112x Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 1月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-IOLINKM-8 — 八端口 IO-Link 主站 BoosterPack™

此 BoosterPack™ 旨在与包含 Sitara™ AM243x MCU 的 LP-AM243 TI LaunchPad™ 套件配合使用。此设计可实现具有快速、确定性时序以及独立周期和比特率配置的八端口 IO-Link 主站。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。适用于基于 Sitara ™ 处理器的帧处理程序的可编程实时单元 (PRU) 提供了一种灵活的时序控制和同步方式。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

RIO-DEV-PLATFORM — Remote IO development platform for Arm-based MCUs with industrial Ethernet

The Remote IO Development Platform provides tailored combinations of hardware and software designed to make it quick and easy to establish remote I/O connections for a variety of applications. This platform can be used to build a remote IO gateway to connect to industrial protocols such as (...)

评估板

TIOX1X2XEVM — 用于 IO-Link 的 TIOL112x 和 TIOS102x 评估模块

借助 TIOx1x2xEVM,用户能够评估 TIOL112x 和 TIOS102x IO-Link 收发器系列的所有功能。该 EVM 包含一个采用 A 级双通道配置的业界通用 4 引脚 M12 连接器,可实现一个来自 TIOL1123 的 IO-Link 通信通道和一个来自 TIOS1023 的数字输出通道,以及一个用于裸线连接和外部负载的螺钉端子块。低压数字输入和输出信号可通过接头引脚和测试点轻松获取,这些接头引脚和测试点用于连接到测试设备或微控制器,所采用的连接方式与许多用于实现快速原型设计的 TI 微控制器电路板一致。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010263 — 传感器和传动器参考设计的 IO-Link 器件实现

此参考设计提供了一个 IO-Link 器件接口实现示例。该设计包括包含低压降 (LDO) 和低功耗微控制器的 IO-Link 器件物理层 (PHY)。该组合支持 IO-Link COM3 传输速率和 400µs 的周期时间。MSPM0 微控制器集成了内部振荡器,因此 MCU 无需外部晶体即可运行该应用,从而节省了成本和空间。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-010234 — 八端口 IO-Link 主站参考设计

此参考设计通过八个端口实现具有快速确定性时序的 IO-Link 主站。每个端口都可以使用不相关的位速率和周期时序运行。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。基于 PRU 的帧处理程序提供了时序灵活性和同步功能。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YAH) 12 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频