TIPA-010000

Power delivery architecture for AMD® Ultrascale+™ MPSoC proof of concept

TIPA-010000

设计文件

概述

This design guide proposes power tree concept reference designs surrounding an Advanced Micro Devices® (AMD) Ultrascale+™ Multi-Processor System-on-Chip (MPSoC) Field-Programmable Gate Array (FPGA). The power trees leverage newer TI modules and MagPack™ technology to minimize size on constrained boards while maintaining competitive efficiency, performance, and cost.

特性
  • Common input voltage (12V and 5V) power trees
  • Compact power trees achieves down to 159mm2 total size
  • Leverages MagPack™ technology and TI’s newest power modules
  • Up to 90% efficiency
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU104.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPSM843B22具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 20A 同步 SWIFT™ 降压电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM8F74204V 至 17V、电流模式、四路 4A 可堆叠降压电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM8287A15M具有 I2C 和 ET 等级、支持频率同步和遥感的 6V 输入、15A 可并联直流/直流降压模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPSM82816具有可选频率同步、可调节软启动和跟踪功能的 6V 6A 降压模块

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 AMD® Ultrascale+™ MPSoC 概念验证的电力输送架构 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频