TPSM843B22
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成了 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
- 4V 至 18V 输入电压范围
- 0.5V 至 7V 输出电压范围
- 真差分遥感放大器 (RSA)
- 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
- 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
- 单调启动至预偏置输出
- 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 6.5mm × 7.5mm × 4.0mm、25 引脚超模压 QFN 封装
- 无铅(符合 RoHS 标准)
- 与以下器件引脚兼容: 16A - TPSM843A26 和 12A - TPSM843A22
TPSM843B22 是一款高效率 18V、 20A 同步降压模块,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该模块可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz。该模块采用 6.5mm x 7.5mm x 4mm 超模压封装,非常适合需要小解决方案尺寸的设计。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM843B22 具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、20A 降压电源模块 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 7月 27日 |
| 应用简报 | 解决半导体测试和 ATE 应用中的电源设计难题 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 3日 | |
| 应用简报 | 解决医疗成像应用中的电源设计难题 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 7月 13日 | |
| 证书 | TPSM843B22EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2023年 4月 11日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM843B22EVM — TPSM843B22 同步降压电源模块评估模块
TPSM843B22 评估模块 (EVM) 是一款同步降压电源模块,可提供高达 20A 的输出,额定电压为 4V 至 18V。TPSM843B22 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843B22 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPSM843B22 FSEL 和 MSEL 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。
计算工具
TPSM843B22 TPSM843A22 TPSM843A26 Calculator
参考设计
TIPA-010000 — Power delivery architecture for AMD® Ultrascale+™ MPSoC proof of concept
This design guide proposes power tree concept reference designs surrounding an Advanced Micro Devices® (AMD) Ultrascale+™ Multi-Processor System-on-Chip (MPSoC) Field-Programmable Gate Array (FPGA). The power trees leverage newer TI modules and MagPack™ technology to minimize size on constrained (...)
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| B3QFN (RDG) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。