TPSM8287A15M
- -55°C 至 125°C 工作温度范围
- ±1.0% 的输出电压精度
- 差分遥感
- 可并联实现多相操作
- 通过 VSETx 引脚在 0.40V 至 3.35V 范围内以 50mV 阶跃选择启动输出电压,I2C 可以 1.25mV 为阶跃进行调节
- 通过 VSETx 引脚可选择五个 I2C 地址
- 可调节外部补偿,用于宽输出电容器范围和优化的瞬态响应
- 专为满足低 EMI 要求而设计
- 无键合线封装
- 内部输入电容
- 通过并行输入路径简化了布局
- 可选择与外部时钟或展频运行同步
- 节电模式或强制 PWM 运行
- 精密使能输入阈值
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 有源输出放电
- 优异的热性能
- 间距为 0.5mm 的 4.5mm × 6.8mm QFN 封装
- 77mm2 设计尺寸
TPSM8287A1xM 是具有差分遥感和 I2C 接口的引脚对引脚兼容直流/直流降压电源模块系列。该系列电源模块集成了同步降压转换器、电感器和输入电容器,可简化设计、减少外部元件并节省印刷电路板 (PCB) 面积。该设计采用紧凑的薄型封装,旨在通过标准表面贴装设备进行组装。TPSM8287A1xM 系列实现了可支持快速瞬变的增强型控制方案。TPSM8287A1xM 可以在固定频率或省电模式下工作。遥感功能可优化负载点的电压调节,并且该器件可在整个温度范围内实现 ±1.0% 的直流电压精度。这些器件可在堆叠、并联模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能。可通过 VSETx 引脚选择启动电压,以便在没有实际 I2C 通信的情况下实现上电。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPSM8287A06BASEVM — TPSM8287A06 具有 I²C 接口和遥感功能的可并联 6A 降压模块评估模块
TPSM8287A06BAS 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A06,这是一款 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块,具有 I²C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm x 6.8mm x 1.8mm 超模压 Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装。该 EVM 可提供 0.4V 至 3.35V 的可调节输出电压,精度为 1%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。
TPSM8287A06 是高效率、高精度、小尺寸、薄型负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR (...)
TPSM8287A10BAHEVM — TPSM8287A10 评估模块
TPSM8287A12BBSEVM — TPSM8287A12 具有 I²C 接口和遥感功能的并联 12A 降压模块评估模块
TPSM8287A15BBHEVM — TPSM8287A15 评估模块
TPSM8287A15BBHEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM8287A15,TPSM8287A15 是具有 I²C 接口、遥感和频率同步功能并采用 4.5mm × 6.8mm × 4mm 超模压 QFN 封装的 15A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 可提供 0.4V 至 3.35V 的可调节输出电压,精度为 1%,输入电压范围为 2.7V 至 6V。TPSM8287A15 是高效率、高精度、小尺寸负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等内核电源应用;光学模块;存储;测试和测量以及其他空间受限型应用。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
B3QFN (RDW) | 39 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点