产品详情

Resolution (Bits) 32 Sample rate (max) (ksps) 38 Number of input channels 10 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 27 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 32 Sample rate (max) (ksps) 38 Number of input channels 10 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Multichannel configuration Multiplexed Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 2.5, 5 Input voltage range (min) (V) -2.5, 0 Features 50/60 Hz Rejection, Excitation Current Sources (iDACs), GPIO, Oscillator, PGA, Temp Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 27 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 32 位精密 Δ-Σ ADC
  • 24 位辅助 Δ-Σ ADC (ADS1263)
  • 数据速率:2.5SPS 至 38400SPS
  • 差分输入,CMOS PGA
  • 11 个多功能模拟输入
  • 高精度架构:
    • 温漂:1nV/°C
    • 增益漂移:0.5ppm/°C
    • 噪声:7nVRMS(2.5SPS,增益 = 32)
    • 线性度:3ppm
  • 2.5V 内部电压基准:
    • 温漂:2ppm/°C
  • 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 单周期稳定转换
  • 双传感器激励电流源
  • 内部故障监测器
  • 内部 ADC 测试信号
  • 8 个通用输入/输出
  • 32 位精密 Δ-Σ ADC
  • 24 位辅助 Δ-Σ ADC (ADS1263)
  • 数据速率:2.5SPS 至 38400SPS
  • 差分输入,CMOS PGA
  • 11 个多功能模拟输入
  • 高精度架构:
    • 温漂:1nV/°C
    • 增益漂移:0.5ppm/°C
    • 噪声:7nVRMS(2.5SPS,增益 = 32)
    • 线性度:3ppm
  • 2.5V 内部电压基准:
    • 温漂:2ppm/°C
  • 50Hz 和 60Hz 抑制
  • 单周期稳定转换
  • 双传感器激励电流源
  • 内部故障监测器
  • 内部 ADC 测试信号
  • 8 个通用输入/输出

ADS1262 和 ADS1263 (ADS126x) 是具有集成 PGA、电压基准和内部故障监视器的低噪声、低漂移、38.4kSPS、Δ-Σ ADC。ADS1263 集成了一个 24 位辅助 Δ-Σ ADC,适用于后台测量。这种支持传感器的 ADC 提供了一套完备的高精度、单芯片测量解决方案,可满足要求极为严苛的传感器应用需求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度器件 (RTD)。

ADC 由低噪声 CMOS PGA(增益范围为 1 至 32)、Δ-Σ 调制器以及可编程数字滤波器组成。模拟前端 (AFE) 非常灵活,其包含两个传感器激励电流源,非常适合直接进行 RTD 测量。

单周期稳定数字滤波器可更大限度提高多输入转换吞吐量,同时能够为 50Hz 和 60Hz 线路周期干扰提供 130dB 抑制。

ADS1262 与 ADS1263 的引脚和功能彼此兼容。这两款器件均采用 28 引脚 TSSOP 封装, 并且额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

ADS1262 和 ADS1263 (ADS126x) 是具有集成 PGA、电压基准和内部故障监视器的低噪声、低漂移、38.4kSPS、Δ-Σ ADC。ADS1263 集成了一个 24 位辅助 Δ-Σ ADC,适用于后台测量。这种支持传感器的 ADC 提供了一套完备的高精度、单芯片测量解决方案,可满足要求极为严苛的传感器应用需求,其中包括称重秤、应变计传感器、热电偶和电阻式温度器件 (RTD)。

ADC 由低噪声 CMOS PGA(增益范围为 1 至 32)、Δ-Σ 调制器以及可编程数字滤波器组成。模拟前端 (AFE) 非常灵活,其包含两个传感器激励电流源,非常适合直接进行 RTD 测量。

单周期稳定数字滤波器可更大限度提高多输入转换吞吐量,同时能够为 50Hz 和 60Hz 线路周期干扰提供 130dB 抑制。

ADS1262 与 ADS1263 的引脚和功能彼此兼容。这两款器件均采用 28 引脚 TSSOP 封装, 并且额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS1261 正在供货 适用于工厂自动化且具有 PGA、VREF、IDAC 和交流激励的 24 位 40kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC Lower resolution (24-bit)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有可编程增益放大器 (PGA) 和电压基准的 ADS126x 32 位、38kSPS、精密模数转换器 (ADC) 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 9日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用手册 使用精密 ADC 的 K 型热电偶测量电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 3日
应用手册 计算 Δ-Σ ADC 的转换延迟和系统周期时间 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 27日
应用手册 电桥测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 RTD 测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 18日
应用手册 热电偶测量基本指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 14日
应用手册 Δ-Σ ADC 中的数字滤波器类型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 4月 13日
应用手册 使用精密 Delta-Sigma ADC 进行 RTD 断线检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 19日
应用手册 具有低侧基准和一个 IDAC 电流源的三线 PT100 RTD 测量电路 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 9月 24日
应用手册 使用 Delta-Sigma 数据转换器的数据完整性通信方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 13日
电子书 Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis (Rev. A) 2020年 6月 19日
白皮书 Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2016年 11月 2日
白皮书 Integrated diagnostics apply system reliability features at the ADC device level 2015年 5月 26日
电子书 Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs 2015年 3月 19日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

开发套件

ADS1263EVM-PDK — ADS1263 性能演示套件

ADS1263 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 充当 ADS1263 模数转换器 (ADC) 的评估平台。ADS1263 是一款低噪声、低漂移、32 位(和辅助 24 位)Δ-Σ ADC,适用于精密工业应用,数据速率高达 38.4kSPS。

该 PDK 包括 ADS1263EVM、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件。借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS1262-C-EXAMPLE-CODE ADS1262 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS1262 product family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

ADS126X-CALC-TOOL ADS1262/ADS1263 Excel Calculator Tool

The ADS1262-ADS1263 Excel calculator provides the user with several easy-to-use tools to help simplify the configuration of the ADS1262 and ADS1263. This calculator also provides valuable information to help the user understand frequency and settling time requirements as well as validate output (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS1263 IBIS Model

SBAM248.ZIP (90 KB) - IBIS Model
计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD188 — 具有交流电桥激励的高分辨率、低漂移、精密称重秤参考设计

此精密称重秤参考设计可实现超过 50,000 个无噪声计数的分辨率。交流桥励磁几乎可以消除失调电压和温漂误差。此设计利用了高分辨率 ADS1262 Δ-Σ ADC。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00548 — 适用于安全应用的 4-20mA 模拟输入模块参考设计

TIDA-00548 是一种隔离式双通道 4-20mA 模拟输入参考设计,可将其用作功能安全可编程逻辑控制器 (PLC) 的一部分。该参考设计使用 32 位高性能模数转换器 (ADC) 来提供数字化输入值。基于 RM4x 双核 ARM® Cortex®-R4 的 CPU 具备锁步技术和内置自检 (BIST) 功能,可比较最多九条可选模拟输入信号链路径的转换值。具有两个单独负载电阻器的双输入方式可对 4-20mA 的单环路或两个独立环路进行冗余测量。面向功能安全应用的基于 Hercules™ RM ARM Cortex-R 的 MCU 可帮助根据 IEC 61508 SIL 3 来开发系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIPD164 — 适用于工业输出和温度传感器的模拟输入模块参考设计

此参考设计经过精度验证,实现了用于工业电压、电流和温度传感器的模拟输入模块。对于工业输出,可能的输入范围包括:4mA 至 20mA、0mA 至 20mA、+/-25mA、0V 至 5V、0V 至 10V、+/-5V 和 +/-10V。此设计包括调节和电平转换电路,可将大工业输出转换为 +5V Δ-Σ ADC 的适当输入范围。该 ADC 可以在 RTD 和热电偶传感器的完整温度范围内直接从二者获取信息。
用户指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频