TLC69698Q1EVM
TLC69698-Q1 评估模块
TLC69698Q1EVM
概述
TLC69698-Q1 提供级联串行接口 (CSI) 和串行外设接口 (SPI) 或通用异步接收器/发送器 (UART) 之间的连接,用于 TLC696xx-Q1 器件系列。在本文档中,TLC696xxQ1 是指 TLC69623-Q1、TLC69626-Q1、TLC69629-Q1、TLC69633-Q1、TLC69636-Q1 和 TLC69639-Q1 器件。TLC69698Q1EVM 可评估该连接集成电路 (IC) 的特性、运行和使用情况。当配置为通过控制器局域网 (CAN) 的 UART 模式时,TLC69698Q1EVM 与 TLC69698CANEVM 一同运行。
特性
- 开漏 FAULT 引脚
- 用于通信的 CRC
- SPI、UART、CSI 通信丢失检测
- 具有多达 64 个可编程安全区域位置的故障汇总
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 评估模块
TLC69698Q1EVM — TLC69698-Q1 评估模块
驱动程序或库