主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TLC69621-Q1

正在供货

汽车级 8 通道局部调光背光 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 8 Topology Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Adjacent-Pin Short Detection, CRC, Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Local dimming
Number of channels 8 Topology Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features Adjacent-Pin Short Detection, CRC, Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Local dimming
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C4B
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 8 个集成的电流吸收器
    • 可编程的 16 位 PWM/混合调光
    • 可编程的 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流/电压:60mA/16V
  • 集成的 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 采用增强频谱 (ES) PWM 时,刷新率大于 20KHz
  • 高速通信
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 电源效率优化
    • 自适应余量电压控制 (AHVC)
    • 器件节电模式 (PSM)
  • 降低 EMI
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收器:相移/展频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/运行状况检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/运行状况检查
    • 接口:CRC/命令错误/超时错误
    • 器件:欠压/ISET 超出范围/热关断
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C4B
  • 功能安全型
    • 提供协助功能安全系统设计的文件
  • 8 个集成的电流吸收器
    • 可编程的 16 位 PWM/混合调光
    • 可编程的 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流/电压:60mA/16V
  • 集成的 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 采用增强频谱 (ES) PWM 时,刷新率大于 20KHz
  • 高速通信
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 电源效率优化
    • 自适应余量电压控制 (AHVC)
    • 器件节电模式 (PSM)
  • 降低 EMI
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收器:相移/展频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/运行状况检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/运行状况检查
    • 接口:CRC/命令错误/超时错误
    • 器件:欠压/ISET 超出范围/热关断

TLC69621-Q1 是一款 LED 驱动器,它具有 8 条恒定电流吸收器通道,可提供高达 16 位的独立像素级 LED PWM 控制。每条通道还实施额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,其最多支持 511 个器件的连接。该接口与同一组中的 LED 驱动器软件兼容,可根据 LED 电流和 LED 总数应用于不同的应用场景。

为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应余量电压控制 (AHVC) 方案,用于优化每条通道和每个器件的余量电压。只需要将菊花链最后一个器件的 OUT7 引脚编程为 FB 引脚,即可优化来自 DC/DC 的 LED 电源电压。

TLC69621-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和器件的诊断功能。

TLC69621-Q1 是一款 LED 驱动器,它具有 8 条恒定电流吸收器通道,可提供高达 16 位的独立像素级 LED PWM 控制。每条通道还实施额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,其最多支持 511 个器件的连接。该接口与同一组中的 LED 驱动器软件兼容,可根据 LED 电流和 LED 总数应用于不同的应用场景。

为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应余量电压控制 (AHVC) 方案,用于优化每条通道和每个器件的余量电压。只需要将菊花链最后一个器件的 OUT7 引脚编程为 FB 引脚,即可优化来自 DC/DC 的 LED 电源电压。

TLC69621-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和器件的诊断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC69621-Q1 汽车级 60mA、8 通道 LED 驱动器,配备集成振荡器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN — Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频