主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TLC69628-Q1

正在供货

汽车级 48 通道功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 48 Topology Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features ASIL-B, Adjacent-Pin Short Detection, CRC, Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Local dimming, Spread Spectrum
Number of channels 48 Topology Current Sink Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 5.5 Features ASIL-B, Adjacent-Pin Short Detection, CRC, Hybrid Dimming/Phase Shift, LED Open Detection, LED Short Detection, LED Short to Ground Detection, Local dimming, Spread Spectrum
HTSSOP (DCA) 56 113.4 mm² 14 x 8.1 VQFN (RTQ) 56 64 mm² 8 x 8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL B 级别要求的文档
  • 48 个集成的电流吸收器
    • 可编程的 16 位 PWM/混合调光
    • 可编程的 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流、电压:60mA,16V
  • 集成的 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 采用增强频谱 (ES) PWM 时,刷新率大于 20KHz
  • 高速通信
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 电源效率优化
    • 自适应余量电压控制 (AHVC)
    • 器件节电模式 (PSM)
  • 降低 EMI
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收器:相移/展频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/运行状况检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/运行状况检查
    • 接口:CRC/命令错误/超时错误/通信看门狗
    • 器件:欠压/ISET 超出范围/热关断/存储器 CRC/OTP CRC/OSC 看门狗
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计满足 ASIL B 级别要求的文档
  • 48 个集成的电流吸收器
    • 可编程的 16 位 PWM/混合调光
    • 可编程的 7 位模拟点校正 (DC)
    • 最大输出电流、电压:60mA,16V
  • 集成的 33MHz 振荡器
    • 500Hz 的 16 位 PWM 输出
    • 采用增强频谱 (ES) PWM 时,刷新率大于 20KHz
  • 高速通信
    • 串行外设接口 (SPI)
    • 数据速率高达 17Mbps
  • 电源效率优化
    • 自适应余量电压控制 (AHVC)
    • 器件节电模式 (PSM)
  • 降低 EMI
    • 接口:可编程缓冲器驱动能力
    • 电流吸收器:相移/展频
  • 保护和诊断
    • LED:开路/短路检测/运行状况检查
    • 电流吸收器:相邻引脚短路/运行状况检查
    • 接口:CRC/命令错误/超时错误/通信看门狗
    • 器件:欠压/ISET 超出范围/热关断/存储器 CRC/OTP CRC/OSC 看门狗

TLC69628-Q1 是一款 LED 驱动器,它具有 48 条恒定电流吸收器通道,可提供高达 16 位的独立像素级 LED PWM 控制。每条通道还实施额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,其最多支持 511 个器件的连接。该接口与同一组中的 LED 驱动器软件兼容,可根据 LED 电流和 LED 总数应用于不同的应用场景。

为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应余量电压控制 (AHVC) 方案,用于优化每条通道和每个器件的余量电压。只需要将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,即可优化来自 DC/DC 的 LED 电源电压。

TLC69628-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和器件的诊断功能。

TLC69628-Q1 是一款 LED 驱动器,它具有 48 条恒定电流吸收器通道,可提供高达 16 位的独立像素级 LED PWM 控制。每条通道还实施额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流。每个器件通过串行外设接口 (SPI) 共享数据流,其最多支持 511 个器件的连接。该接口与同一组中的 LED 驱动器软件兼容,可根据 LED 电流和 LED 总数应用于不同的应用场景。

为了优化整体系统电源效率,该器件配备了自适应余量电压控制 (AHVC) 方案,用于优化每条通道和每个器件的余量电压。只需要将菊花链最后一个器件的 OUT47 引脚编程为 FB 引脚,即可优化来自 DC/DC 的 LED 电源电压。

TLC69628-Q1 配备了 LED、电流吸收器、通信和器件的诊断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLC69628-Q1 汽车级 60mA 、48 通道 LED 驱动器 ,配备集成振荡器 和高级诊断功能 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 13日
用户指南 TLC6962x/TLC6963x Sample Code User's Guide PDF | HTML 2024年 11月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLC69628Q1EVM — TLC69628-Q1 评估模块

TLC69628-Q1 评估模块 (EVM) 用于评估德州仪器 (TI) TLC69628-Q1 48 通道 Mini-LED 矩阵局部调光背光 LED 驱动器的功能,该驱动器集成了 48 个恒流阱。

驱动程序或库

TLC6962X-TLC6963X-DESIGN Design resources for TLC6962x/TLC6963x family

Design resources for TLC6962x/TLC6963x family
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TLC69627-Q1 汽车级 48 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69628-Q1 汽车级 48 通道功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69637-Q1 汽车级 48 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器 TLC69638-Q1 汽车级 48 通道 100mA 功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69629-Q1 具有安全区域报告功能的汽车级 48 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69639-Q1 具有安全区域报告功能的汽车级 48 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器
硬件开发
评估板
TLC69628Q1EVM TLC69628-Q1 评估模块
驱动程序或库

TLC6962X-TLC6963X-FS TLC6962X and TLC6963X functional safety information

TLC6962X and TLC6963X functional safety information
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TLC69628-Q1 汽车级 48 通道功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69629-Q1 具有安全区域报告功能的汽车级 48 通道局部调光背光 LED 驱动器 TLC69638-Q1 汽车级 48 通道 100mA 功能安全合规型局部调光背光 LED 驱动器 TLC69639-Q1 具有安全区域报告功能的汽车级 48 通道 100mA 局部调光背光 LED 驱动器
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
HTSSOP (DCA) 56 Ultra Librarian
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频