TLV1117LV33EVM-714
TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块
TLV1117LV33EVM-714
概述
TLV1117LV33EVM-714 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 1A 正固定电压低压降 (LDO) 线性稳压器 - TLV1117LVxx 器件。
特性
- 1% 的精度
- 低 IQ:100µA(最大值)
- VIN 范围:1.8V 至 5.5V
- VIN = 6V(绝对最大值)
- 输出电流为 0mA 时运行稳定
- LDO 电压:1A 时为 900mV
- 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
- 最低保证限流为 1.1A
- 与具有成本效益的陶瓷电容器一起工作时运行稳定
- 热关断保护和过流保护
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TLV1117LVxxEVM-714 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2011-5-26 | |||
| 证书 | TLV1117LV33EVM-714 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |