LM1117-Q1

正在供货

具有高电源抑制比的汽车级 1A、18V 低压降 (LDO) 线性稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 3.3, 5, 12 Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 67.2, 95 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.5 Iout (max) (A) 1 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 12 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 3.3, 5, 12 Noise (µVrms) 60 PSRR at 100 KHz (dB) 53 Iq (typ) (mA) 0.065 Features Foldback Overcurrent protection Thermal resistance θJA (°C/W) 67.2, 95 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 900 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-223 (DCY) 4 45.5 mm² 6.5 x 7 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围 VIN:
    • 绝对最大值:20V
    • 工作范围:2.5V 至 18V
  • 输出电压范围 VOUT:
    • 1.2V、3.3V、5V、12V 固定
    • 可根据要求提供 0.8V 至 13.0V(固定、100mV 阶跃)
  • 输出电流:高达 1A
  • 低静态电流 IQ:65µA(典型值)
  • ±1% 输出精度
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 60dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:
    • SOT-223 (DCY),RθJA = 95.4°C/W
    • TO-252 (KVU),RθJA= 67.2°C/W
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围 VIN:
    • 绝对最大值:20V
    • 工作范围:2.5V 至 18V
  • 输出电压范围 VOUT:
    • 1.2V、3.3V、5V、12V 固定
    • 可根据要求提供 0.8V 至 13.0V(固定、100mV 阶跃)
  • 输出电流:高达 1A
  • 低静态电流 IQ:65µA(典型值)
  • ±1% 输出精度
  • 高 PSRR:
    • 1kHz 时为 60dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:
    • SOT-223 (DCY),RθJA = 95.4°C/W
    • TO-252 (KVU),RθJA= 67.2°C/W

LM1117-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的线性稳压器,适用于汽车应用。与传统的 x1117 稳压器相比,该器件提供了更高的性能、更严格的输出精度和低静态电流 (IQ),可将待机功耗降至最低。

LM1117-Q1 输入电压范围为 2.5V 至 18V(绝对最大值为 20V)。该器件提供 1.2V、3.3V、5V 和 12V 固定输出电压。

LM1117-Q1 的宽带宽 PSRR 性能通常在 1kHz 时大于 60dB,在 1MHz 时大于 40dB,这减小了上游直流/直流转换器的开关频率。

此外,LM1117-Q1 还具有内部软启动功能,可减少启动期间的浪涌电流,有助于通过尽可能减少输入电容需求来节省设计空间和成本。LM1117-Q1 具有折返电流限制,可在高负载电流故障或短路事件期间减少器件的功率耗散。

LM1117-Q1 是一款符合 AEC-Q100 标准的线性稳压器,适用于汽车应用。与传统的 x1117 稳压器相比,该器件提供了更高的性能、更严格的输出精度和低静态电流 (IQ),可将待机功耗降至最低。

LM1117-Q1 输入电压范围为 2.5V 至 18V(绝对最大值为 20V)。该器件提供 1.2V、3.3V、5V 和 12V 固定输出电压。

LM1117-Q1 的宽带宽 PSRR 性能通常在 1kHz 时大于 60dB,在 1MHz 时大于 40dB,这减小了上游直流/直流转换器的开关频率。

此外,LM1117-Q1 还具有内部软启动功能,可减少启动期间的浪涌电流,有助于通过尽可能减少输入电容需求来节省设计空间和成本。LM1117-Q1 具有折返电流限制,可在高负载电流故障或短路事件期间减少器件的功率耗散。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV767-Q1 正在供货 提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器 Similar specs, not p2p

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM1117-Q1 18V、1A、汽车级固定输出线性稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 2026年 4月 20日
应用手册 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 10月 23日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
电子书 LDO Basics (Rev. A) 2019年 4月 8日
技术文章 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017年 3月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块

TLV1117LV33EVM-714 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 1A 正固定电压低压降 (LDO) 线性稳压器 - TLV1117LVxx 器件。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM1117 1P8 PSpice Transient Model

SNOM484.ZIP (56 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 1P8 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM483.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 2P5 PSpice Transient Model

SNOM481.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM482.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 2P85 PSpice Transient Model

SNOM480.ZIP (59 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 2P85 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM479.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 3P3 PSpice Transient Model

SNOM487.ZIP (60 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 3P3 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM488.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 5P0 PSpice Transient Model

SNOM486.ZIP (57 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM485.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 ADJ PSpice Transient Model

SNOM556.ZIP (61 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM1117 Adjustable Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM557.ZIP (1 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCY) 4 Ultra Librarian
TO-252 (KVU) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频