TLVM136X0DESIGN-CALC

TLVM136X0 系列电源模块快速入门计算器设计工具

TLVM136X0DESIGN-CALC

下载

概述

欢迎使用 TLVM13620、TLVM13630、TLVM13640 和 TLVM13660 电源模块快速入门计算器设计工具。此独立工具可帮助电源工程师设计基于此系列同步降压电源模块的直流/直流降压稳压器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。 

特性
  •  
  • 确定输入和输出电容
  • 选择元件以确定开关频率、输出电压设定值和输入电压 UVLO 阈值
  • 根据交叉频率性能指标优化波特图,实现控制环路稳定性
  • 检查模块功率转换效率和总功率损耗
  • 查看自动生成的原理图、BOM 列表和解决方案尺寸估计值
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

计算工具

SLVRBK8 TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TLVM13620 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 TLVM13630 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 TLVM13660 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TLVM13630EVM TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、6A 输出电源模块评估板
下载选项

SLVRBK8 TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2022-3-6
产品
电源模块(集成电感器)
TLVM13620 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 TLVM13630 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 TLVM13660 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TLVM13630EVM TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、6A 输出电源模块评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 使用 TLVM13630EVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-3
EVM 用户指南 TLVM13660 36V、6A 降压稳压器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-18

相关设计资源

硬件开发

评估板
TLVM13630EVM TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、6A 输出电源模块评估板

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持