TLVM13630EVM
TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板
TLVM13630EVM
概述
TLVM13630 评估板 (EVM) 用于评估 TLVM13630 电源模块的运行情况。该评估板的输入电压范围为 3V 至 36V,输出电压范围为 1V 至 6V,可轻松评估 TLVM13630 的运行情况。
特性
- 3V 至 36V 输入电压范围
- 最高 3A 的输出电流
- 输出电压 1V 至 6V
- 4mm x 6mm QFN 封装
立即订购并开发
评估板
TLVM13630EVM — TLVM13630 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 3-A output, power module
TI.com 上无现货
SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool
版本: 01.00.00.00
发布日期: 06 三月 2022
产品
电源模块(集成电感器)
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | 使用 TLVM13630EVM | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 10月 3日 | |
证书 | TLVM13630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 4月 19日 |