TLVM13660EVM

TLVM13660 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、6A 输出电源模块评估板

TLVM13660EVM

立即订购

概述

TLVM13660EVM 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 TLVM13660 36V、6A 同步降压直流/直流降压电源模块的性能。该 EVM 在 3V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 6A 的输出电流。TLVM13660 提供先进的封装和引脚排列设计,可提高 EMI 性能并实现高效率和高可靠性。多个特性可以确保在出现以下故障期间为稳压器提供保护:欠压锁定 (UVLO)、内部软启动、间断模式过流保护 (OCP) 和热关断。此外还提供了开漏 PGOOD 指示器、精密使能端、外部偏置选项、可通过 RT 调节的开关频率和反相降压/升压功能。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 5V 默认输出电压(可通过跳线调节至 1.2V、1.8V、2.5V 或 3.3V)
  • 输出电流高达 6A,默认开关频率为 1MHz(可通过跳线调节至 500kHz、600kHz、750kHz、800kHz 或 1MHz)
  • 包括输入 EMI 滤波器,符合 CISPR 32 B 级传导发射标准
  • 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
电源模块(集成电感器)
TLVM13640 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、4A 降压电源模块 TLVM13660 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TLVM13660EVM TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

close
版本: null
发布日期:
计算工具

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TLVM13620 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 TLVM13630 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 TLVM13660 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TLVM13630EVM TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、6A 输出电源模块评估板
下载选项

SLVRBK8 TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2022-3-6
产品
电源模块(集成电感器)
TLVM13620 采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块 TLVM13630 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 TLVM13660 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TLVM13630EVM TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、6A 输出电源模块评估板

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TLVM13660 36V、6A 降压稳压器评估模块用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-18
证书 TLVM13660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-3-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持