TMCS-A-ADAPTER-EVM

TMCS-A-ADAPTER-EVM

立即订购

概述

TMCS-A-ADAPTER-EVM 评估模块 (EVM) 旨在促进快速、方便地使用具有 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMCS 隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此 EVM 支持用户通过霍尔输入侧推送高达 90A 的电流,同时通过隔离栅测量隔离式输出。TMCS-A-ADAPTER-EVM 只有一个未组装的 PCB,预留了用于组装测试点的位置和用于器件评估的分线接头引脚。PCB 焊盘采用重叠结构,因此任何 DVG、DVF 或 DZP TMCS 器件都能与 TMCS-A-ADAPTER-EVM 配合使用。

特性
  • 在所有灵敏度和测量范围内评估采用 DVG、DVF 和 DZP 封装的 TMCS 器件
  • 可通过测试点和接头引脚轻松访问所有器件引脚
  • 元件焊盘支持进行适当的电源旁路
  • 采用较大铜平面来帮助散热
  • 接线片连接器可用于将 EVM 连接到承载高达 90A 电流的载流引线
霍尔效应电流传感器
TMCS1123 — 具有 AFR、基准和警报功能的 ±1300V 增强型隔离、80ARMS 250kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1123-Q1 — 具有 AFR 和警报功能的 AEC-Q100 标准 80ARMS 霍尔效应电流传感器 TMCS1126 — 具有 AFR、基准和 ALERT 功能的 80ARMS 500kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1126-Q1 — 具有 AFR、基准和警报功能且符合 AEC-Q100 标准的 80ARMS、500kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1127 — 具有 AFR 功能的 80ARMS、250kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1127-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准、具有 AFR 功能的 80ARMS、250kHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1133 — 具有 AFR 和警报功能的 80ARMS、1MHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1133-Q1 — 具有 AFR 和警报功能的汽车级 1MHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1143 — EMI 防护增强型 1,300V 强化隔离、125ARMS、4MHz 霍尔效应电流传感器 TMCS1148 — EMI 防护增强型 1,300V 强化隔离、125ARMS、4MHz 霍尔效应电流传感器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
需要其他产品

此评估板不包含 TMCS 霍尔效应隔离式电流传感器样片。要获取兼容器件的样片,请选择支持的产品。

立即订购并开发

评估板

TMCS-A-ADAPTER-EVM — 适用于 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMM 隔离式霍尔效应电流传感器适配器卡(不包括霍尔效应电流传感器)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMCS-A-ADAPTER-EVM — 适用于 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMM 隔离式霍尔效应电流传感器适配器卡(不包括霍尔效应电流传感器)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TMCS-A-Adapter 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-26
证书 TMCS-A-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频