TMCS1126
- 高持续电流能力:80ARMS
- 可靠的增强型隔离
- 高精度 - A 级
- 灵敏度误差:±0.1%
- 灵敏度热漂移:±20ppm/°C
- 灵敏度寿命漂移:±0.2%
- 失调电压误差:±0.2mV
- 偏移热漂移:±2µV/°C
- 偏移寿命漂移:±0.2mV
- 非线性:±0.1%
- 标准精度 - B 级
- 对外部磁场具有高抗扰度
- 精密零电流基准输出
- 快速响应
- 信号带宽:500kHz
- 响应时间:250ns
- 传播延迟:60ns
- 过流检测响应:100ns
- 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
- 双向和单向电流检测
- 多个灵敏度选项:
- 范围为 15mV/A 至 150mV/A
- 安全相关认证
- UL 1577 组件认证计划
- IEC/CB 62368-1
TMCS1126 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,具有业界出色的隔离功能和精度。该器件还提供与输入电流成正比的输出电压,且在所有灵敏度选项下均具有出色的线性度和低漂移。具有内置漂移补偿功能的精密信号调节电路能够在没有系统级校准的情况下,在温度 1.4% 和寿命范围内的最大灵敏度误差小于 1.4%,或在一次性室温校准(包括寿命和温度漂移)的情况下的最大灵敏度误差小于 0.9%。
交流或直流输入电流流经内部导体,所产生的磁场可由集成式片上霍尔效应传感器进行测量。无磁芯结构消除了对磁集中器的需求。差分霍尔传感器可抑制外部杂散磁场产生的干扰。低导体电阻将可测量电流范围提高至 ±120A,同时更大程度地降低功率损耗并降低散热要求。绝缘能够承受 5kVRMS,加上最小 8mm 的爬电距离和间隙,可提供高电平的可靠寿命增强型工作电压。
集成式屏蔽可提供出色的共模抑制、和瞬态抗扰度。固定的灵敏度允许器件使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。TI 以更低的成本提供 B 级选项。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMCS1126 、具有 增强型 隔离 工作电压 、过流检测和环境磁场抑制功能的精 密 500kHz 霍尔效应电流传感器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-26 | |
| 应用手册 | 封装内磁性电流传感器的 PCB 热分析 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-22 | ||
| 应用手册 | 霍尔效应电流传感器熔合引线框架与非熔合引线框架之比较 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-1 | ||
| 应用手册 | Design Considerations of Using In-Package Hall-Effect Current Sensors in Solar Systems | PDF | HTML | 2025-12-17 | |||
| 应用手册 | 在高电磁干扰应用中使用 TMCS11xx | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-24 | |
| 应用手册 | 使用封装内霍尔效应电流传感器的太阳能应用场景概要 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-21 | |
| 技术文章 | 为更安全的太阳能系统和电动汽车充电器提供精确的电流检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-4-17 | |
| 证书 | TMCS1126AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-21 | |||
| 证书 | TMCS1126BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-21 | |||
| 证书 | TMCS1126CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-18 | |||
| 应用简报 | 低漂移、高精度、直插式隔离磁性电机电流测量 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023-7-31 | ||
| 应用简报 | 带非比率式磁流传感器的精密设计 | 英语版 | 2019-11-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMCS-A-ADAPTER-EVM — 适用于 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMCS 隔离式霍尔效应电流传感器适配器卡(不包括 IC)
TMCS-A-ADAPTER-EVM 评估模块 (EVM) 旨在促进快速、方便地使用具有 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMCS 隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此 EVM 支持用户通过霍尔输入侧推送高达 90A 的电流,同时通过隔离栅测量隔离式输出。TMCS-A-ADAPTER-EVM 只有一个未组装的 PCB,预留了用于组装测试点的位置和用于器件评估的分线接头引脚。PCB 焊盘采用重叠结构,因此任何 DVG、DVF 或 DZP TMCS 器件都能与 TMCS-A-ADAPTER-EVM 配合使用。
TMCS1126EVM — TMCS1126 评估模块
TMCS1126 and TMCS1126-Q1 TINA-TI Spice Model (for TMCS1126x1A )
CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC — Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
TIDA-010282 — 1.3kW GaN 图腾柱功率因数校正和电机逆变器参考设计
TIDA-010937 — 具有数字接口的隔离式低延迟高 PWM 抑制霍尔电流检测参考设计
此参考设计展示了一种精确的低延迟增强型隔离式双向电流检测系统,它使用 TMCS1123 精密霍尔效应电流传感器,通过高达 ±62A 的三相逆变器实现可靠的相电流和直流链路电流检测,过流检测时间小于 100ns。过流阈值可配置为满量程输入电流范围的 2.5 倍。具有高速 SPI 的小型 12 位模数转换器或具有高达 21MHz 时钟的 Δ-Σ 调制器可提供高抗噪性 3.3V I/O 数字接口。该接口连接到 C2000 或 Sitara MCU 等主机处理器,方便使用不同的模数转换技术对封装内霍尔传感器进行性能评估。
TIDA-010957 — 基于 GaN 的 15kW 至 30kW 双向三相加中性飞跨电容器参考设计
此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相加中性飞跨电容器功率级的设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 125kHz 的等效开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 900V 的更高直流总线电压下使用额定电压为 650V 的功率器件。晶体管上较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而在全功率条件下实现 98.9% 的效率。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DVG) | 10 | Ultra Librarian |