TMCS1133
- 高持续电流能力:80ARMS
- 可靠的增强型隔离
- 高精度
- 灵敏度误差:±0.1%
- 灵敏度热漂移:±20ppm/°C
- 灵敏度寿命漂移:±0.2%
- 失调电压误差:±0.2mV
- 偏移热漂移:±10µV/°C
- 偏移寿命漂移:±0.2mV
- 非线性:±0.1%
- 对外部磁场具有高抗扰度
- 快速响应
- 信号带宽:1MHz
- 响应时间:120ns
- 传播延迟:50ns
- 过流检测响应:100ns
- 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
- 双向和单向电流检测
- 多个灵敏度选项:
- 范围为 20mV/A 至 150mV/A
- 安全相关认证
- UL 1577 组件认证计划
- IEC/CB 62368-1
TMCS1133 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,具有业界出色的隔离功能和精度。该器件还提供与输入电流成正比的输出电压,且在所有灵敏度选项下均具有出色的线性度和低漂移。具有内置漂移补偿功能的精密信号调节电路能够在没有系统级校准的情况下,在温度 1.4% 和寿命范围内的最大灵敏度误差小于 1.4%,或在一次性室温校准(包括寿命和温度漂移)的情况下的最大灵敏度误差小于 0.9%。
交流或直流输入电流流经内部导体,所产生的磁场可由集成式片上霍尔效应传感器进行测量。无磁芯结构消除了对磁集中器的需求。差分霍尔传感器可抑制外部杂散磁场产生的干扰。低导体电阻将可测量电流范围提高至 ±96A,同时更大程度地降低功率损耗并降低散热要求。绝缘能够承受 5kVRMS,加上最小 8mm 的爬电距离和间隙,可提供高电平的可靠寿命增强型工作电压。
集成式屏蔽可提供出色的共模抑制、和瞬态抗扰度。固定的灵敏度允许器件使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMCS1133 、具有 增强型 隔离 工作电压 、过流检测和环境磁场抑制功能的精 密 1MHz 霍尔效应电流传感器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-26 | |
| 应用手册 | 封装内磁性电流传感器的 PCB 热分析 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-22 | ||
| 应用手册 | 霍尔效应电流传感器熔合引线框架与非熔合引线框架之比较 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-1 | ||
| 应用手册 | 在高电磁干扰应用中使用 TMCS11xx | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-24 | |
| 应用手册 | 使用封装内霍尔效应电流传感器的太阳能应用场景概要 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-4-21 | |
| 应用简报 | 基于霍尔效应电流传感器的 CLLLC 转换器中的同步整流控制 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-9 | |
| 证书 | TMCS1133AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-21 | |||
| 证书 | TMCS1133CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-21 | |||
| 证书 | TMCS1133BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-8-21 | |||
| 应用简报 | 低漂移、高精度、直插式隔离磁性电机电流测量 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023-7-31 | ||
| 应用简报 | 带非比率式磁流传感器的精密设计 | 英语版 | 2019-11-22 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TMCS-A-ADAPTER-EVM — 适用于 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMCS 隔离式霍尔效应电流传感器适配器卡(不包括 IC)
TMCS-A-ADAPTER-EVM 评估模块 (EVM) 旨在促进快速、方便地使用具有 DVG、DVF 或 DZP 封装的 TMCS 隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此 EVM 支持用户通过霍尔输入侧推送高达 90A 的电流,同时通过隔离栅测量隔离式输出。TMCS-A-ADAPTER-EVM 只有一个未组装的 PCB,预留了用于组装测试点的位置和用于器件评估的分线接头引脚。PCB 焊盘采用重叠结构,因此任何 DVG、DVF 或 DZP TMCS 器件都能与 TMCS-A-ADAPTER-EVM 配合使用。
TMCS1133EVM — TMCS1133 评估模块
TMCS1133EVM 评估模块 (EVM) 工具旨在实现 TMCS1133 的快速便捷应用,TMCS1133 是一款采用内部基准的隔离式霍尔效应精密电流检测监测器。此 EVM 支持用户在霍尔输入侧提供最大工作电流,同时通过增强型隔离栅测量隔离式输出。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁 (EMI) 测试进行布局。该 EVM 由单个印刷电路板 (PCB) 构成,可拆分为五个单独部分,支持用户测试单个静态点的所有灵敏度变化(A = 2.5V、B = 1.65V 或 C = 0.33V)。
TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133B7A)
TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133B8A)
TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133C9A)
TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133x2A)
TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133x3A)
TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133x4A)
TMCS1133 and TMCS1133-Q1 PSpice Transient Model (for TMCS1133x5A)
CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC — Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
PMP23338 — 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计
PMP23537 — 3.6kW CCM-TCM 多模式控制图腾柱无桥 PFC 参考设计
PMP23547 — 基于 GaN 的 8kW 三相图腾柱功率因数校正和三相 LLC 参考设计
PMP41114 — 采用全 GaN 开关的 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器参考设计
PMP41134 — 适用于储能系统的 3.6kW 双向 SR-DAB 转换器参考设计
PMP41166 — 3.6kW 3 级飞跨电容图腾柱无桥 PFC 参考设计
此参考设计是一款 3.6kW 单相 3 级飞跨电容图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS) 服务器而设计。该 PFC 在连续导通模式 (CCM) 下运行,峰值效率高达 99%。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。此设计还包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMC1306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提供了一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。LMG3522 采用 GaN (...)
TIDA-010954 — 基于 GaN 的 600W 单相周波转换器参考设计
TIDA-011012 — 适用于中压应用的 50kW SiC 模块化固态变压器参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DVG) | 10 | Ultra Librarian |