TMP126EVM

TMP126 用于高精度 SPI 温度传感器的评估模块

TMP126EVM

立即订购

概述

TMP126-Q1 是一款高精度 0.5°C 数字温度传感器,支持 -55°C 至 175°C 的环境温度范围。TMP126-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。该器件具有出色的 PSR,能够在整个电源电压范围内保持精度。具有转换速率快、电源电流低和简单的三线 SPI 兼容接口等特性,适用于各种应用。

TMP126EVM 为用户提供了一种简单的 TMP126 入门方法。EVM(评估模块)和 GUI(图形用户界面)旨在为用户实现快速设置,用于评估和熟悉 TMP126 器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。该 EVM 还包含穿孔插接部分,允许用户将 TMP126 分开,同时仍可利用 MSP430 和 GUI 与器件进行交互,并对器件进行配置。

特性
  • 提供的 GUI 可实现简单、快速设置
  • 穿孔的 PCB(印刷电路板)允许将传感器放置在用户系统中
  • 提供出色的温度测量精度,分辨率为 0.03125°C(14 位)
  • GUI 在线运行或通过桌面安装运行
  • 支持的平台:Web、Windows、Linux、OS X            

  • TMP126EVM
  • USB 线缆

数字温度传感器
TMP126 具有 175°C 工作温度、CRC 和压摆率警报的 ±0.25°C SPI 温度传感器 TMP126-Q1 具有 175°C 工作温度、CRC 和压摆率警报的汽车类 ±0.3°C SPI 温度传感器 TMP127-Q1 运行温度为 175°C 的汽车类 ±0.8°C SPI 温度传感器

 

方向控制型电压转换器
SN74LVC1T45 具有可配置电压电平转换和三态输出的 Single-Bit 双电源总线收发器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TMP126EVM — TMP126 用于高精度 SPI 温度传感器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

TMP126EVM-GUI — TMP126EVM GUI

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TMP126EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 2月 6日
EVM 用户指南 TMP126EVM PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频