TMP127-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度 0 级:-55°C 至 175°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM 分类等级 2
- 器件 CDM 分类等级 C2b
- 提供功能安全
- 高精度
- -55 °C 至 150 °C 范围内为 ±0.8 °C(最大值)
- 150°C 至 175°C 范围内为 ±1°C(最大值)
- 电源电压范围 1.62 V 至 5.5V
- 自动连续转换模式
- 关断模式
- 低功耗
- 待机电流为 0.5 µA(典型值)
- 关断电流为 0.35 µA(典型值)
- 工厂校准
- 3 线 SPI 接口
TMP127-Q1 是一款高精度 (0.8°C) 数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。 TMP127-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。该器件具有出色的 PSR,能够在整个电源电压范围内保持精度。具有转换速率快、电源电流低、兼容 SPI 的简单接口等特性,并且操作温度范围进一步扩大,适用于各种应用。
TMP127-Q1 SPI 接口具有简化的非寄存器映射协议、只读 3 线配置以及可选的读写 4 线配置。 TMP127-Q1 是软件可兼容并可替代 LM71 的嵌入式器件,采用小型 SOT 封装,可靠近热源放置,并具有快速响应时间。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP127-Q1 操作温度为 175°C 的汽车级 0.8°C SPI 温度传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
| 功能安全信息 | TMP127-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 3月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMP126EVM — TMP126 用于高精度 SPI 温度传感器的评估模块
TMP126-Q1 是一款高精度 (0.5°C) 数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。TMP126-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。该器件具有出色的 PSR,能够在整个电源电压范围内保持精度。具有转换速率快、电源电流低和简单的三线 SPI 兼容接口等特性,适用于各种应用。
TMP126EVM 为用户提供了一种简单的 TMP126 入门方法。EVM(评估模块)和 GUI(图形用户界面)旨在为用户实现快速设置,用于评估和熟悉 TMP126 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点