TMP126
- 高精度
- TMP126:
- 20°C 至 30°C 范围内为 ±0.25°C(最大值)
- -20°C 至 85°C 范围内为 ±0.3°C(最大值)
- -40°C 至 125°C 范围内为 ±0.4°C(最大值)
- -55°C 至 150°C 范围内为 ±0.5°C(最大值)
- 150°C 至 175°C 范围内为 ±0.75°C(最大值)
- TMP126N:
- -40°C 至 150°C 范围内为 ±0.8°C(最大值)
- TMP126:
- 测量间隔短,没有自发热问题
- 工作温度范围:
- TMP126:-55°C 至 175°C
-
TMP126N:–40°C 至 150°C
- 电源电压范围:1.62V 至 5.5V
- 工厂校准
- NIST 可追溯性
- 低功耗
- 可编程温度警报限值
- 温度压摆率警告
- 可选的循环冗余校验 (CRC)
- 3 线 SPI 接口
TMP126 是一款精度为 0.25°C 的数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。 TMP126 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。 TMP126 具有转换速率快、电源电流低和简单的 3 线 SPI 兼容接口等特性,适用于各种应用。
为提高在恶劣环境下的可靠性, TMP126 还具有其他高级特性,比如通过可选的 CRC 校验和来改善数据完整性;可编程的警报限值;温度压摆率警告和改进的工作温度范围。为了确保精度,该器件采用了 NIST 可追踪的工厂刻度,还采用了小型 SOT 封装,可以靠近热源放置,并具有较短的响应时间。
申请了解更多信息
可提供 NIST 校准文档。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP126 具有 175°C 工作温度、CRC 和压摆率警报的低功耗 0.25°C SPI 温度传感器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 16日 |
| 应用手册 | 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 | PDF | HTML | 2026年 3月 16日 | |||
| 产品概述 | 温度和湿度传感器的 NIST 可追溯性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 5月 4日 | |
| 应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 应用简报 | 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
| 证书 | TMP126EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 6日 | ||||
| 应用手册 | Temperature Slew Rate Warning Overview | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMP126EVM — TMP126 用于高精度 SPI 温度传感器的评估模块
TMP126-Q1 是一款高精度 (0.5°C) 数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。TMP126-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。该器件具有出色的 PSR,能够在整个电源电压范围内保持精度。具有转换速率快、电源电流低和简单的三线 SPI 兼容接口等特性,适用于各种应用。
TMP126EVM 为用户提供了一种简单的 TMP126 入门方法。EVM(评估模块)和 GUI(图形用户界面)旨在为用户实现快速设置,用于评估和熟悉 TMP126 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点