TMUX-8RQX-EVM
采用 8 引脚 RQX 封装的 TMUX 评估模块
TMUX-8RQX-EVM
概述
TMUX-8RQX-EVM 允许对采用 8 引脚 RQX 封装的中电压多路复用器进行快速原型设计。
特性
- 采用 8 引脚 RQX 封装的中电压多路复用器的快速原型设计和测试设置
- 1 个 8 引脚 RQX 焊盘,可实现 8 引脚 RQX 封装多路复用器的快速原型设计
- VDD 和 VSS 的 U1 均安装有电源去耦电容器,每个电源轨上有 2 个空电容器焊盘,用以支持各种去耦电容器
- 元件尺寸支持添加电阻器和电容器,作为 U1 所有模拟 I/O 引脚上的单端负载。
模拟和精密开关和多路复用器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TMUX-8RQX-EVM 用户指南 | 英语版 | 2022-5-23 | ||
| 证书 | TMUX-8RQX-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-25 |