数据表
TMUX7201
- 闩锁效应抑制
- 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
- 单电源电压范围:4.5V 至 44V
- 低导通电阻:1.2Ω
- 低电荷注入:−10pC
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
- 兼容 1.8V 逻辑电平
- 失效防护逻辑
- 轨到轨运行
- 双向信号路径
- 先断后合开关
TMUX720x 是一款具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用单通道 1:1 (SPST) 配置。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。TMUX720x 可在源极 (S) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 的双向模拟和数字信号。
可以通过控制 SEL 引脚来启用或禁用 TMUX720x。当禁用时,两个信号路径开关都被关闭。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 至 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可与 TTL 和 CMOS 逻辑兼容。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。
TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMUX720x 具有闩锁效应抑制和 1.8V 逻辑电平的 44V、低 RON、1:1 (SPST)、单通道精密开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 9月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMUX72XXDGKEVM — TMUX72xx DGK 封装评估模块
TMUX72XXDGKEVM 可用于评估采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 封装的 TMUX72xx 器件(包括 TMUX7219DGK)。该评估模块可用于对 TMUX72xx 器件(特别是直流参数)进行快速原型设计和测试。
用户指南:
PDF
接口适配器
LEADLESS-ADAPTER1 — 表面贴装转 DIP 接头适配器,用于测试 TI 的 6、8、10、12、14、16 和 20 引脚无引线封装
EVM-LEADLESS1 板可用于对 TI 的常见无引线封装进行快速测试和电路板试验。 该评估板有足够的空间,可将 TI 的 DRC、DTP、DQE、RBW、RGY、RSE、RSV、RSW RTE、RTJ、RUK、RUC、RUG、RUM、RUT 和 YZP 表面贴装封装转为 100mil DIP 接头。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (RQX) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。